(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เข็มขัดรัดลูกเบี้ยวชนิดหัวเข็มขัด (เครื่องโหลดสายพาน)

เข็มขัดรัดลูกเบี้ยวชนิดหัวเข็มขัด (เครื่องโหลดสายพาน)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 543.79 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
C03E010-030A
C03N040-000A
C05E010-030A
C05N040-000A
C15E010-030A
C15N040-000A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด
(เสื้อ)
พิมพ์รายละเอียด ความยาว สายรัด ที่ด้านแผล
(ม.)
ความยาว สายรัด ด้านที่ผูกลง
(ม.)
ความกว้าง สายรัด
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ สายรัด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 654.40

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 12 วัน 0.075 ตาสองชั้น 3 1 25 1.4 4900349530151 433-3900 240 1 หน่วย

฿ 543.79

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 0.15 ไม่มีที่สิ้นสุด 4 - 25 1.4 4900349530403 433-3918 230 1 หน่วย

฿ 854.18

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 12 วัน 0.125 ตาสองชั้น 3 1 25 1.4 4900349531158 433-3926 300 1 หน่วย

฿ 732.38

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 0.25 ไม่มีที่สิ้นสุด 4 - 25 1.4 4900349531400 433-3934 290 1 หน่วย

฿ 1,687.00

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 19 วัน 0.375 ตาสองชั้น 3 1 50 1.9 4900349539154 433-3942 740 1 หน่วย

฿ 1,609.17

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 0.75 ไม่มีที่สิ้นสุด 4 - 50 1.9 4900349539406 433-3951 680 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ตะขอยึดโซ่ สายรัด โหลด
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ตั้งใจใช้
    ยึดงานเบาถึงหนักได้อย่างน่าเชื่อถือ
  • สายรัด วัสดุ
    โพลีเอสเตอร์
  • หัวเข็มขัด หัวล็อค วัสดุ
    เหล็กกล้า อะลูมิเนียม
  • คุณสมบัติ
    เส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่มีความแข็งแรงสูงใช้เพื่อความทนทานต่อสภาพอากาศและความทนทานที่ดีเยี่ยมมีเส้นสีดำเพื่อดูความต้านทานการแตกหักได้อย่างรวดเร็ว
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

ตะขอยึดโซ่ สายพาน สำหรับน้ำหนักเบาที่ขันได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
·หัวเข็มขัด หัวล็อค ใช้งานง่ายซึ่งสามารถใช้สำหรับ การ ผูก โหลดไฟฟ้า
·ใช้ด้ายโพลีเอสเตอร์ย้อมสีที่มีความแข็งแรงสูงเพื่อให้ทนต่อสภาพอากาศและความทนทานได้ดีเยี่ยม
·หัวเข็มขัด 3 รุ่นให้เลือกตามการ การใช้งาน (C03, C05, C15)
·ด้วยเส้นสีดำเพื่อให้เข้าใจถึง ความแข็งแรงแตกหัก ได้อย่างรวดเร็ว
·สำหรับการยึดทุกอย่างอย่างปลอดภัยตั้งแต่ของเบาไปจนถึงของหนัก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งาน เข้าเล่ม โหลดน้ำหนักเบา

รหัสรุ่น
C03E010-030A
C03N040-000A
C05E010-030A
C05N040-000A
C15E010-030A
C15N040-000A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด
(เสื้อ)
พิมพ์รายละเอียด ความยาว สายรัด ที่ด้านแผล
(ม.)
ความยาว สายรัด ด้านที่ผูกลง
(ม.)
ความกว้าง สายรัด
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ สายรัด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 654.40

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 12 วัน 0.075 ตาสองชั้น 3 1 25 1.4 4900349530151 433-3900 240 1 หน่วย

฿ 543.79

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 0.15 ไม่มีที่สิ้นสุด 4 - 25 1.4 4900349530403 433-3918 230 1 หน่วย

฿ 854.18

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 12 วัน 0.125 ตาสองชั้น 3 1 25 1.4 4900349531158 433-3926 300 1 หน่วย

฿ 732.38

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 0.25 ไม่มีที่สิ้นสุด 4 - 25 1.4 4900349531400 433-3934 290 1 หน่วย

฿ 1,687.00

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 19 วัน 0.375 ตาสองชั้น 3 1 50 1.9 4900349539154 433-3942 740 1 หน่วย

฿ 1,609.17

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 0.75 ไม่มีที่สิ้นสุด 4 - 50 1.9 4900349539406 433-3951 680 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1