(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องใส่ของแบบพับได้ (เปิดหน้าต่าง)

กล่องใส่ของแบบพับได้ (เปิดหน้าต่าง)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 2,547.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
50LNCB
75LNCB
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
ด้านหน้าอาคารขนาดใหญ่
(มิลลิเมตร)
ความลึกขนาดใหญ่
(มิลลิเมตร)
ความสูงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
หน้าลิ้นชักใช้งานได้ขนาดหน้ากว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
ความสูงพับขึ้น
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,547.00

CASES 1 ชิ้น 1 วัน 50 530 366 320 492 × 333 × 302 81 4562166418489 433-7964 1970 1 ชิ้น

฿ 3,454.00

CASES 1 ชิ้น 1 วัน 75 650 440 329 600 × 405 × 310 78 4562166418519 433-7972 3580 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ภาชนะ พับ เก็บได้
  • รายละเอียดสี
    สีฟ้าใส
  • คุณสมบัติ
    เมื่อเปิด พื้นผิว ด้านยาวด้านหนึ่งจึงสามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นการจัดเก็บ ผลิตภัณฑ์ และ ชั้นวางของ แบบธรรมดาสามารถพับเก็บได้เพื่อประหยัดพื้นที่
  • ตั้งใจใช้
    จัดเก็บ ผลิตภัณฑ์ และสามารถใช้เป็นชั้นวางของแบบธรรมดาได้
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ด้านยาวด้านหนึ่งเปิดออกทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายรวมถึงการจัดเก็บ ผลิตภัณฑ์ หรือใช้เป็นชั้นวางแบบธรรมดาสามารถพับเก็บได้ประหยัดพื้นที่สำหรับจัดเก็บ ผลิตภัณฑ์ หรือเป็นชั้นวางของแบบธรรมดา

รหัสรุ่น
50LNCB
75LNCB
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
ด้านหน้าอาคารขนาดใหญ่
(มิลลิเมตร)
ความลึกขนาดใหญ่
(มิลลิเมตร)
ความสูงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
หน้าลิ้นชักใช้งานได้ขนาดหน้ากว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
ความสูงพับขึ้น
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,547.00

CASES 1 ชิ้น 1 วัน 50 530 366 320 492 × 333 × 302 81 4562166418489 433-7964 1970 1 ชิ้น

฿ 3,454.00

CASES 1 ชิ้น 1 วัน 75 650 440 329 600 × 405 × 310 78 4562166418519 433-7972 3580 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เนื่องจากเปิดด้านหนึ่งยาวจึงสามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางเช่นการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ / ชั้นวางแบบเรียบง่าย 
● เนื่องจากสามารถพับเก็บได้จึง ประหยัดพื้นที่

สเปค

● สี: ฟ้าใส

วัสดุ

● โพลีโพรพีลีน (PP)