(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบ ภาชนะ รีไซเคิล Eco- cap ชนิด DA

ฝาครอบ ภาชนะ รีไซเคิล Eco- cap ชนิด DA

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 224.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
DA-9ECF-LB
DA-28ECF-LB
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความสูงภายนอก
(มิลลิเมตร)
ภาชนะ รองรับการใช้งาน JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 224.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 375 289 19.0 DA-9EC-LB 4989999232516 432-9678 255 1 ชิ้น

฿ 356.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 480 356 27.5 DA-28EC-LB 4989999232486 432-9643 600 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ฝา ภาชนะ ทำจาก ฝาปิด ขวด PET รีไซเคิล
ภาชนะ รองรับการใช้งาน: DA-9EC-LB·DA-28EC-LB

รหัสรุ่น
DA-9ECF-LB
DA-28ECF-LB
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความสูงภายนอก
(มิลลิเมตร)
ภาชนะ รองรับการใช้งาน JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 224.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 375 289 19.0 DA-9EC-LB 4989999232516 432-9678 255 1 ชิ้น

฿ 356.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 480 356 27.5 DA-28EC-LB 4989999232486 432-9643 600 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มันเป็น ภาชนะ ทำโดยการเล่น ฝาปิด ขวด PET

สเปค

● สี: ฟ้าอ่อน
● SPQ (แผ่น): 60

วัสดุ

● โพลีโพรพีลีน (PP)

คำเตือน

● ไม่สามารถซ้อนด้วย F ซีรี่ส์
● DA-5EC-LB, DA-24EC-LB ไม่มีฝาปิดที่ รองรับการใช้งาน