(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TECELL พาเลท รุ่น Y (รองรับการใช้งาน กับการแทรกแบบ 2 ทาง รถยก)

TECELL พาเลท รุ่น Y (รองรับการใช้งาน กับการแทรกแบบ 2 ทาง รถยก)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 12,750.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
P30-800X600X135-Y SALE
P30-850X650X135-Y SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความลึก (mm) ขนาดการแทรก (ด้านหน้า) ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 12,750.00

฿ 11,899.58

PLASTIC PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 600 255 4938233599496 452-8549 3.0 1 ชิ้น

฿ 12,750.00

฿ 11,899.58

PLASTIC PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 650 280 4938233599502 452-8565 3.5 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • Frontage (มม.)
    800
  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เสื่อ
  • วัสดุ (ตัวเครื่อง)
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • สี
    อื่น ๆ
  • โหลดไฟฟ้า คงที่สูงสุด (กก.)
    200
  • สเปค
    ฟีดแบบสองทาง
  • โหลดไฟฟ้า ไดนามิกสูงสุด (กก.)
    200
  • ความสูง / ความหนา (มม.)
    135
  • ขนาดของส่วนแทรก (ด้านหน้า) ความสูง(มิลลิเมตร)
    105
  • ความกว้างของ บล็อค กลาง(มิลลิเมตร)
    30
  • คุณสมบัติ
    การรวมเซลล์รูปหกเหลี่ยม ( คอร์/แกน รังผึ้ง) เพื่อความแข็งแรงสูงและน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ เนื่องจากแบนราบสนิทในทุกพื้นผิวจึงไม่มีเครื่องหมายใด ๆ ที่จะคงอยู่ใน รูปทรง โหลดไฟฟ้า ความสามารถในการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมทำให้เกิดสุขอนามัยสูงและสารประกอบ เรซิ่น ทั้งหมดช่วยให้สามารถรีไซเคิล
  • รายละเอียดสี
    โดยธรรมชาติ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

พาเลทความแข็งแรงสูง น้ำหนักเบา พิเศษประกอบด้วยเซลล์หกเหลี่ยม (แกนรังผึ้ง)
[คุณสมบัติ]
·ผลิตโดยใช้ TECCELL น้ำหนักเบา และมีความแข็งแรงสูง
· ผลิตภัณฑ์ มีจำหน่ายตามขนาดที่ลูกค้าร้องขอ
·มีความแข็งแรงสูงและ น้ำหนักเบา พิเศษประกอบด้วยเซลล์หกเหลี่ยม (แกนรังผึ้ง)
·พื้นผิวเรียบสนิทซึ่งหมายความว่าไม่มีรอยใด ๆ หลงเหลืออยู่ที่ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก บรรจุภัณฑ์
·รีไซเคิลได้มีความสะอาดถูกหลักอนามัยและทำจากพลาสติกทั้งหมด
·ฟีดสองทางด้านเดียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการขนส่งและการจัดเก็บ

รหัสรุ่น
P30-800X600X135-Y SALE
P30-850X650X135-Y SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความลึก (mm) ขนาดการแทรก (ด้านหน้า) ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 12,750.00

฿ 11,899.58

PLASTIC PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 600 255 4938233599496 452-8549 3.0 1 ชิ้น

฿ 12,750.00

฿ 11,899.58

PLASTIC PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 650 280 4938233599502 452-8565 3.5 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1