(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
AMANO เครื่องดูดฝุ่น เชิงพาณิชย์ (เปียกและแห้ง), JW-15/JW-30

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 18,445.43 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
JW-15
JW-30
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสามารถในการเก็บฝุ่น
(L)
ปริมาณการดูดซึมน้ำ
(L)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
(มิลลิเมตร)
คลองเลื่อย เนื้อหา จำนวนเนื้อหา

฿ 18,445.43

CLEANERS(DRY & WET TYPE) 1 ชิ้น 12 วัน 16 11 535 4946267513951 441-9332 13000 36 หัวฉีดพื้น, หัวฉีดเปียก, หัวฉีดรอยแยก, แปรงกลม, หัวฉีดเบาะ 1 หน่วย

฿ 22,867.35

CLEANERS(DRY & WET TYPE) 1 ชิ้น 12 วัน 27 18 635 4946267513968 441-9341 15000 38 หัวฉีดพื้น, หัวฉีดเปียก, หัวดูดซอกซอนขนาดใหญ่, แปรงกลม 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องดูดฝุ่น
  • การใช้งาน
    สำหรับการใช้ทั้งแบบแห้งและเปียก
  • ความดันสุญญากาศ สูงสุด(ปาสคาล)
    23
  • การไหลของอากาศสูงสุด(ลบ.ม. / นาที)
    2.4
  • ค่า เสียงรบกวน(เดซิเบล)
    72
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    385
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    385
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz
  • การใช้พลังงาน(W)
    1100
  • คุณสมบัติ
    เครื่องดูดฝุ่นที่สะดวกสบายที่สามารถใช้สำหรับการดูดฝุ่นทั้งของแห้งและสิ่งปฏิกูลด้วยหน่วยเดียวกัน สามารถ สุญญากาศ ของเสีย แห้งและสิ่งปฏิกูลได้หลากหลายทั้งในสำนักงานและโรงงาน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

เครื่องดูดฝุ่น สะดวกที่สามารถ สุญญากาศ ทั้ง ของเสีย แห้งและสิ่งปฏิกูลจากสำนักงานไปยังโรงงานสามารถ สุญญากาศ ขยะแห้งและสิ่งปฏิกูลได้อย่างทรงพลัง

รหัสรุ่น
JW-15
JW-30
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสามารถในการเก็บฝุ่น
(L)
ปริมาณการดูดซึมน้ำ
(L)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
(มิลลิเมตร)
คลองเลื่อย เนื้อหา จำนวนเนื้อหา

฿ 18,445.43

CLEANERS(DRY & WET TYPE) 1 ชิ้น 12 วัน 16 11 535 4946267513951 441-9332 13000 36 หัวฉีดพื้น, หัวฉีดเปียก, หัวฉีดรอยแยก, แปรงกลม, หัวฉีดเบาะ 1 หน่วย

฿ 22,867.35

CLEANERS(DRY & WET TYPE) 1 ชิ้น 12 วัน 27 18 635 4946267513968 441-9341 15000 38 หัวฉีดพื้น, หัวฉีดเปียก, หัวดูดซอกซอนขนาดใหญ่, แปรงกลม 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1