(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปกาวสองหน้าสำหรับงานโพลีไวนิลคลอไรด์ชนิดหนา (กล่อง)

เทปกาวสองหน้าสำหรับงานโพลีไวนิลคลอไรด์ชนิดหนา (กล่อง)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 753.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
J1090
J1090-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง JAN Code บรรจุภัณฑ์ส่วนบุคคล ( เคส เครื่องสำอาง) ภายใน อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก จำนวนเนื้อหา

฿ 753.00

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น - 10 วัน - - - - 1 ม้วน

฿ 21,685.92

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 แพ็ค

36 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 4904140770907 1 - 36 1 กล่อง (36 ม้วน)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    ประเภทสีขาว
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    20
  • ความยาว(ม.)
    10
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.75
  • รายละเอียดสี
    ขาว
  • มวล(ก.)
    140
  • วัสดุ (ฐานรอง/แผ่นรอง)
    โฟม โพลีเอทิลีน
  • กาว
    อะคริลิค

รายละเอียดสินค้า

เทปสองหน้า แข็งแรงเป็นพิเศษสามารถยึดติดกับ วัสดุ พีวีซี วัสดุ แข็งแรง
[คุณสมบัติ]
·แสดงการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมในอุณหภูมิต่ำและเหมาะสำหรับการทำงานในฤดูหนาว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับยึดติดยึดและซ่อมแซม วัสดุ พีวีซี

รหัสรุ่น
J1090
J1090-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง JAN Code บรรจุภัณฑ์ส่วนบุคคล ( เคส เครื่องสำอาง) ภายใน อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก จำนวนเนื้อหา

฿ 753.00

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น - 10 วัน - - - - 1 ม้วน

฿ 21,685.92

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 แพ็ค

36 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 4904140770907 1 - 36 1 กล่อง (36 ม้วน)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1