(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปสองหน้า สำหรับงานก่อสร้างภายในหมายเลข 515

เทปสองหน้า สำหรับงานก่อสร้างภายในหมายเลข 515

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 358.91 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
G0201
G0201-PACK
G0202
G0202-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code มวล
(ก.)
บรรจุภัณฑ์ส่วนบุคคล (บรรจุภัณฑ์หมอน) ภายใน (กล่องตกแต่ง) อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก จำนวนเนื้อหา

฿ 358.91

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น 12 วัน 20 - 150 - - - 1 ม้วน

฿ 17,883.55

ADHESIVE CLOTH TAPES 10 ชิ้น 3 วัน 20 4904140052010 150 1 15 60 1 กล่อง (60 ม้วน)

฿ 538.00

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น 10 วัน 30 - 225 - - - 1 ม้วน

฿ 18,028.68

ADHESIVE CLOTH TAPES 10 ชิ้น 3 วัน 30 4904140052027 225 1 10 40 1 กล่อง (40 ม้วน)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    ประเภทสีขาว
  • ความยาว(ม.)
    20
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.25
  • รายละเอียดสี
    ขาว
  • วัสดุ (ฐานรอง/แผ่นรอง)
    ผ้า ผ้านอนวูฟเวน
  • กาว
    อะคริลิค

รายละเอียดสินค้า

เทปสองหน้า VOC ต่ำสำหรับงานก่อสร้างภายในอาคาร
[คุณสมบัติ]
· เทปสองหน้า VOC ต่ำตรง ตาม ค่า มาตรฐาน ความเข้มข้นภายในอาคารที่ระบุโดย กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น
·ไม่มีตัวทำละลายอินทรีย์ (โทลูอีนไซลีน)
· เทปสองหน้า สำหรับยึดติด วัสดุตกแต่งภายใน ใช้ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสูงเช่นที่อยู่อาศัย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับยึดและยึด อุปกรณ์ฟิตติ้งตกแต่งภายใน ชั่วคราว
·สำหรับการยึดและการยึดฐานชั่วคราวการ งานขึ้นรูป มงกุฎ ฯลฯ
·สำหรับยึด ท่อดักส์ ตกแต่งหรือ เฟรม ภาพ น้ำหนักเบา

รหัสรุ่น
G0201
G0201-PACK
G0202
G0202-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code มวล
(ก.)
บรรจุภัณฑ์ส่วนบุคคล (บรรจุภัณฑ์หมอน) ภายใน (กล่องตกแต่ง) อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก จำนวนเนื้อหา

฿ 358.91

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น 12 วัน 20 - 150 - - - 1 ม้วน

฿ 17,883.55

ADHESIVE CLOTH TAPES 10 ชิ้น 3 วัน 20 4904140052010 150 1 15 60 1 กล่อง (60 ม้วน)

฿ 538.00

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น 10 วัน 30 - 225 - - - 1 ม้วน

฿ 18,028.68

ADHESIVE CLOTH TAPES 10 ชิ้น 3 วัน 30 4904140052027 225 1 10 40 1 กล่อง (40 ม้วน)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1