(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทป ข้อต่อ ไฮเปอร์AH-9012

เทป ข้อต่อ ไฮเปอร์AH-9012

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 838.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
J1260
J1260-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง JAN Code กาว บรรจุภัณฑ์ส่วนบุคคล (บรรจุภัณฑ์หมอน) ภายใน (กล่องตกแต่ง) อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก จำนวนเนื้อหา

฿ 838.00

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น - 10 วัน - - - - - 1 ม้วน

฿ 39,580.28

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 แพ็ค

60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 4904140772604 อะคริลิค 1 15 60 1 กล่อง (60 ม้วน)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีดำ
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    20
  • ความยาว(ม.)
    10
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    1.2
  • รายละเอียดสี
    สีเทา
  • มวล(ก.)
    220
  • วัสดุ
    โฟมอะคริลิคกาวอะครีลิค

รายละเอียดสินค้า

เทปกาวสองหน้าสำหรับงานหนักตามมาตรฐาน JIS Z 1541 (เทปเคลือบสองชั้นที่ไวต่อแรงกดแรงดันสูง) ชนิด 1-1
[คุณสมบัติ]
· ความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับการบิดเบี้ยวหรือการเปลี่ยนแปลง รูปทรง ของการยึดมั่น
· ความทนทาน และ ทนความร้อน ดีเยี่ยมและสามารถใช้งานกลางแจ้งได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับยึด วัสดุก่อสร้าง และชิ้นส่วน ตัวเสื้อ ต่างๆ
·สำหรับติดกาวหรือยึด ส่วนประกอบ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก รถ

รหัสรุ่น
J1260
J1260-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง JAN Code กาว บรรจุภัณฑ์ส่วนบุคคล (บรรจุภัณฑ์หมอน) ภายใน (กล่องตกแต่ง) อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก จำนวนเนื้อหา

฿ 838.00

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น - 10 วัน - - - - - 1 ม้วน

฿ 39,580.28

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 แพ็ค

60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 4904140772604 อะคริลิค 1 15 60 1 กล่อง (60 ม้วน)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1