(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ทรัสโก้ ขน โรเลอร์ ธรรมดา ความยาว 13 มม (รวม 10 ชิ้น)

ทรัสโก้ ขน โรเลอร์ ธรรมดา ความยาว 13 มม (รวม 10 ชิ้น)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,100.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TPR-13L-7-10
TPR-13L-9-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด โรเลอร์
(นิ้ว)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,100.00

PAINT ROLLERS(REGULAR PAINT R 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7 177 495 / ถุง 4989999242072 437-6463 1 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 1,216.00

PAINT ROLLERS(REGULAR PAINT R 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9 227 645 / ถุง 4989999242089 437-6471 1 ถุง (10 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    โพลีเอสเตอร์
  • ความยาว ขน(มิลลิเมตร)
    13
  • คุณสมบัติ
    แพทเทิร์น โรเลอร์ ละเอียด ให้ การขัดเงา ที่สวยงามเป็นประเภทอเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายทั้งภายใน อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก พื้น ฯลฯ
  • วัสดุ ขน
    โพลีเอสเตอร์
  • แปรงทาสี รองรับ
    สีน้ำ / สีน้ำมัน / เรซินอะคริลิค / ไวนิลคลอไรด์
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ถุง (10 ชิ้น)

รายละเอียดสินค้า

โรเลอร์ อเนกประสงค์ที่มี ความทนทาน โดดเด่น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ ขนแปรงที่ไม่เสีย รูปทรง ง่ายเนื่องจากมี ความทนทาน
· แพทเทิร์น โรเลอร์ มีความหนาแน่นกระจายสม่ำเสมอ
· แพทเทิร์น โรเลอร์ ละเอียด ให้ การขัดเงา ที่สวยงาม
·เป็นประเภทอเนกประสงค์ที่สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับภายใน อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก พื้น ฯลฯ
·ความทนทานเหมาะสำหรับการเกลี่ยสีระหว่างการทาสีพื้นและสำหรับงานกันซึมบนชั้นดาดฟ้า
·การ อุปกรณ์เสริม ตั้ง ขั้ว ต่อทำให้สะดวกยิ่งขึ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้กับพื้นผิวที่กว้างอย่างมีประสิทธิภาพเช่นผนังพื้นและหลังคาภายนอกอาคาร

รหัสรุ่น
TPR-13L-7-10
TPR-13L-9-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด โรเลอร์
(นิ้ว)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,100.00

PAINT ROLLERS(REGULAR PAINT R 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7 177 495 / ถุง 4989999242072 437-6463 1 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 1,216.00

PAINT ROLLERS(REGULAR PAINT R 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9 227 645 / ถุง 4989999242089 437-6471 1 ถุง (10 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เป็นชนิดเอนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางเช่นการตกแต่งภายในและ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก และการ การเคลือบผิว พื้น

สเปค

● ความยาวแปรง (มม.): 13
● SPQ (ถุง): 12
● ปรับ พื้นผิว เคลือบ: อเนกประสงค์

วัสดุ

● วัสดุ ขน: โพลีเอสเตอร์