(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

อุปกรณ์ทำความสะอาด หม้อ ตัวดักน้ำ ไร้รอยขีดข่วน 3P

อุปกรณ์ทำความสะอาด หม้อ ตัวดักน้ำ ไร้รอยขีดข่วน 3P

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 540013

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์ 1
    อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ
  • ประเภท ผลิตภัณฑ์ 2
    แปรง ห้องน้ำ
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    -
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    260
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    40
  • JAN Code
    4548404540020
  • รหัสของทรัสโก้
    448-9870
  • มวล(ก.)
    29 / ถุง
  • คุณสมบัติ
    อุปกรณ์ทำความสะอาด เฉพาะสำหรับขจัดคราบจากส่วนที่เป็นตะแกรงของโถปัสสาวะ เกลียวนอก หรือ อุปกรณ์ระบายน้ำฟองน้ำ อัดสามารถขจัดคราบเช่นหินปัสสาวะได้โดยไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนแตกต่างจาก แปรง ตรงที่สามารถลดการกระเด็นของน้ำที่ไม่พึงประสงค์ได้ทำให้ทำความสะอาดได้ง่าย
  • มือจับ วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • วัสดุ อุปกรณ์ทำความสะอาด
    โพลียูรีเทน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ถุง (3 ชิ้น)
รหัสรุ่น
540013
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 388.22

BOWL BRUSHES 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 1 ถุง (3 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์ 1
    อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ
  • ประเภท ผลิตภัณฑ์ 2
    แปรง ห้องน้ำ
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    -
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    260
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    40
  • JAN Code
    4548404540020
  • รหัสของทรัสโก้
    448-9870
  • มวล(ก.)
    29 / ถุง
  • คุณสมบัติ
    อุปกรณ์ทำความสะอาด เฉพาะสำหรับขจัดคราบจากส่วนที่เป็นตะแกรงของโถปัสสาวะ เกลียวนอก หรือ อุปกรณ์ระบายน้ำฟองน้ำ อัดสามารถขจัดคราบเช่นหินปัสสาวะได้โดยไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนแตกต่างจาก แปรง ตรงที่สามารถลดการกระเด็นของน้ำที่ไม่พึงประสงค์ได้ทำให้ทำความสะอาดได้ง่าย
  • มือจับ วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • วัสดุ อุปกรณ์ทำความสะอาด
    โพลียูรีเทน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ถุง (3 ชิ้น)

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ทำความสะอาด เฉพาะด้าน สำหรับขจัดสิ่งสกปรกออกจาก อุปกรณ์ระบายน้ำ และ แผ่นเพลท ตาข่าย บนโถฉี่ขจัดสิ่งสกปรกเช่นคราบปัสสาวะ ฯลฯ โดยใช้ ฟองน้ำ อัดที่ไม่ทำให้พื้นผิวเป็นรอยนอกจากนี้ยังมีน้ำกระเซ็นที่ไม่พึงประสงค์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับแปรงทำให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 540013

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์ 1
    อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ
  • ประเภท ผลิตภัณฑ์ 2
    แปรง ห้องน้ำ
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    -
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    260
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    40
  • JAN Code
    4548404540020
  • รหัสของทรัสโก้
    448-9870
  • มวล(ก.)
    29 / ถุง
  • คุณสมบัติ
    อุปกรณ์ทำความสะอาด เฉพาะสำหรับขจัดคราบจากส่วนที่เป็นตะแกรงของโถปัสสาวะ เกลียวนอก หรือ อุปกรณ์ระบายน้ำฟองน้ำ อัดสามารถขจัดคราบเช่นหินปัสสาวะได้โดยไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนแตกต่างจาก แปรง ตรงที่สามารถลดการกระเด็นของน้ำที่ไม่พึงประสงค์ได้ทำให้ทำความสะอาดได้ง่าย
  • มือจับ วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • วัสดุ อุปกรณ์ทำความสะอาด
    โพลียูรีเทน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ถุง (3 ชิ้น)
รหัสรุ่น
540013
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 388.22

BOWL BRUSHES 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 1 ถุง (3 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1