1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โต๊ะประชุม (ไม่มีชั้นด้านล่าง, ชนิดกว้าง)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 84,960.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มาพร้อมกับกล่อง ขดลวด ทำให้เหมาะสำหรับการประชุม ฯลฯ ที่ใช้ระบบสารสนเทศ

รหัสสินค้า
WK24125H-SVHSALE
WK36125H-SVHSALE
WK48125H-SVHSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 84,960.67

฿ 64,459.66

MEETING TABLES 1 ชิ้น 40 วัน 2400 × 1200 × 700453-2708790001 หน่วย

฿ 123,548.33

฿ 93,303.70

MEETING TABLES 1 ชิ้น 40 วัน 3600 × 1200 × 700453-27241180001 หน่วย

฿ 166,543.37

฿ 118,812.04

MEETING TABLES 1 ชิ้น 40 วัน 4800 × 1200 × 700453-27411560001 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ โต๊ะวางชิ้นงาน ประชุม สเปค รุ่น ชุมนุม สีโต๊ะ ขาว
หิ้ง ชั้นล่างไม่รวม แนวทางการประกอบ 20 นาทีต่อ 2 ท่าน รายละเอียดสีของโต๊ะ ขาว
คุณสมบัติ มาพร้อมกับกล่อง ขดลวด ทำให้เหมาะสำหรับการประชุม ฯลฯ ที่ใช้ระบบสารสนเทศ ด้านบนของโต๊ะ ตกแต่งเมลามีนกินนอน ขา ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมเคลือบอบเสร็จ
จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย