1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เก้าอี้ประชุม Dymetrol

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เก้าอี้ประชุม Dymetrol
  • เก้าอี้ประชุม Dymetrol
  • เก้าอี้ประชุม Dymetrol
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,474.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Dupont-made dymetrol ใช้เป็น วัสดุ คอร์/แกน เบาะนั่งเนื่องจาก โหลดไฟฟ้า ได้รับการ รองรับ ด้วย พื้นผิว ผ้าที่ อุปกรณ์รองรับท่อ สปริง การ นั่งที่สบายจึงเกิดขึ้นได้ด้วยความ สมดุล ของความนุ่มนวลและความยืดหยุ่นที่เหมาะสม

รหัสสินค้า
DA-47ML-BSALE
DA-47ML-GRSALE
DA-47ML-WNSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 13,474.00

฿ 12,396.08

MEETING CHAIRS 1 ชิ้น 40 วัน สีน้ำเงินสีน้ำเงิน435-24241 ขา

฿ 13,474.00

฿ 12,396.08

MEETING CHAIRS 1 ชิ้น 40 วัน สีเขียวสีเขียว435-24321 ขา

฿ 13,474.00

฿ 12,396.08

MEETING CHAIRS 1 ชิ้น 40 วัน สีแดงไวน์435-24411 ขา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เก้าอี้ประชุม ผ้า บุ ด้วยหนัง ไวนิล ความกว้างของที่นั่ง(มิลลิเมตร) 515
ความลึกของที่นั่ง(มิลลิเมตร) 540 ความสูงที่นั่ง(มิลลิเมตร) 430 มวล(ก.) 4800
คุณสมบัติ Dupont-made dymetrol ใช้เป็น วัสดุ คอร์/แกน เบาะนั่งเนื่องจาก โหลดไฟฟ้า ได้รับการรองรับด้วยพื้นผิวผ้าที่ อุปกรณ์รองรับท่อ สปริง การ นั่งที่สะดวกสบายจึงเกิดขึ้นด้วยความ สมดุล ของความนุ่มนวลและความยืดหยุ่นที่เหมาะสม สเปค สินค้าสำเร็จรูปวางซ้อนกันได้กับชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อได้ ส่วนหลัง วัสดุ ยูรีเทน + โพลีโพรพีลีน + ไม้อัด ขึ้นรูป
วัสดุ พื้นผิว ที่นั่ง โพลีเอสเตอร์ ยืดหยุ่น + ยูรีเทน + โพลีโพรพีลีน วัสดุ เฟรม ท่อเหล็ก ชุบผิวโครเมี่ยม 13φ การขัดเงา จำนวนเนื้อหา 1 ขา