(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยาง ช่วยป้องกันไม่ให้แตกเมื่อหลุดและใช้งานได้ทั้งสองด้านการใช้งานสองด้านช่วยให้สามารถติด วัตถุ ได้ในขณะที่ติดกับ พื้นผิว ด้วย
รหัสสินค้า |
---|
RPM-02BU |
RPM-02R |
RPM-02Y |
RPM-2G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | สีรายละเอียด | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 103.00 | MAGNET HOLDERS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | 4974161011709 | 435-0421 | ||
฿ 103.00 | MAGNET HOLDERS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | อื่น ๆ | สีชมพู | 4974161011716 | 435-0430 | ||
฿ 103.00 | MAGNET HOLDERS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | สีเหลือง | สีเหลือง | 4974161011730 | 435-0448 | ||
฿ 103.00 | MAGNET HOLDERS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | สีเขียว | สีเขียว | 4974161011723 | 435-0456 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แม่เหล็ก สี | ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลาง)(มิลลิเมตร) | 30 | จำนวนชิ้นต่อแพ็ค | 2 เลขที่ |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ 1 | ใช้ได้ทั้งสองด้านและมี ยาง ยึดเพื่อป้องกันการแตกร้าวแม้ว่าจะตกหล่นทั้งสองด้านสามารถใช้งานได้ทำให้สามารถแก้ไข คลิปหนีบ ได้พร้อมกันหลังจากแก้ไขวัตถุสำหรับการแสดงผล | มวล(ก.) | 16 | วัสดุ | แม่เหล็ก:Anisotropic เฟอร์ไรท์ / ยาง:ยาง เรซิ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง