(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเครื่อง อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงที่ ละเอียด เป็นพิเศษสามารถรับ โหลดไฟฟ้า แนวตั้งได้ประมาณ 3 กก. แม้ว่าจะมีขนาดบางก็ตามด้วยที่ โฮลเดอร์ บันทึก พื้นผิว ด้านหน้าทำให้สามารถ อุปกรณ์เสริม ข้อความ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SH-3BU |
SH-3G |
SH-3R |
SH-3W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 200.25 | MAGNET TYPE HOOK | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีน้ำเงิน | 4974161066471 | 435-0464 | ||
฿ 198.00 | MAGNET TYPE HOOK | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีเขียว | 4974161066501 | 435-0472 | ||
฿ 198.00 | MAGNET TYPE HOOK | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีแดง | 4974161066488 | 435-0481 | ||
฿ 198.00 | MAGNET TYPE HOOK | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีขาว | 4974161066495 | 435-0499 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แม่เหล็ก | ขนาด(มิลลิเมตร) | W20×D20×H63 | ต้านทาน โหลดไฟฟ้า(กิโลกรัม) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
มวล(ก.) | 19 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง