(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สีโป๊วไม้สำหรับเสริมแรงไม้

สีโป๊วไม้สำหรับเสริมแรงไม้

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 292.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
BWP-200-RW
BWP-200-TM0
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้ คุณสมบัติ จำนวนเนื้อหา

฿ 297.00

COMPACT TYPE REPAIRS 1 ชิ้น 13 วัน lauan 4901490257218 447-4899 การจมน้อยลงแม้หลังจากการอบแห้งมอบการตกแต่งที่เหนือกว่าแก่ พื้นผิว แก้ไข การตัดการ การขัดเงา และการทำ สกรู และ ตะปู สามารถทำได้อย่างง่ายดายหลังจากที่แห้งและแข็งตัวแล้ว สามารถใช้ได้กับสีเกือบทั้งหมด สมาคมอุตสาหกรรม กาว ญี่ปุ่น JAIA F ☆☆☆☆ ผลิตภัณฑ์ ลงทะเบียน สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ JAIA 4VOC 1 ชิ้น (120 มล.)

฿ 292.00

COMPACT TYPE REPAIRS 1 ชิ้น 16 วัน ทาโมขาว 4901490256211 447-4902 การจมน้อยลงแม้หลังจากการอบแห้งมอบการตกแต่งที่เหนือกว่าแก่ พื้นผิว แก้ไข การตัดการ การขัดเงา และการทำ สกรู และ ตะปู สามารถทำได้อย่างง่ายดายหลังจากที่แห้งและแข็งตัวแล้ว สามารถทาสีได้ด้วยสีน้ำและ น้ำมัน เกือบทั้งหมด สมาคมอุตสาหกรรม กาว ญี่ปุ่น JAIA F ☆☆☆☆ ผลิตภัณฑ์ ลงทะเบียน สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ JAIA 4VOC 1 ชิ้น (120 มล.)

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    น้ำยาซ่อมแซม ง่าย
  • มวล(ก.)
    249
  • ใช้
    สำหรับการเติมนอต ไม้ รอยแตกรอยขีดข่วนรูและช่องว่าง
  • วัสดุ ส่วนประกอบหลัก
    เรซิ่น อะคริลิค
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น (120 มล.)

รายละเอียดสินค้า

การจมน้อยลงแม้หลังจากการอบแห้งทำให้ พื้นผิว สำเร็จรูปที่เหนือกว่าการตัด การขัดเงา เกลียวและตอกตะปูทำได้ง่ายหลังจากแห้งและแข็งตัวแล้วสามารถใช้ได้กับสีเกือบทั้งหมดสอดคล้องตามมาตรฐาน กับ มาตรฐาน สมาคมอุตสาหกรรม กาว ญี่ปุ่น (JAIA) F ☆☆☆☆ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JAIA 4VOCสำหรับอุดปม ไม้ รอยแตกรอยขีดข่วนรูและช่องว่าง

รหัสรุ่น
BWP-200-RW
BWP-200-TM0
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้ คุณสมบัติ จำนวนเนื้อหา

฿ 297.00

COMPACT TYPE REPAIRS 1 ชิ้น 13 วัน lauan 4901490257218 447-4899 การจมน้อยลงแม้หลังจากการอบแห้งมอบการตกแต่งที่เหนือกว่าแก่ พื้นผิว แก้ไข การตัดการ การขัดเงา และการทำ สกรู และ ตะปู สามารถทำได้อย่างง่ายดายหลังจากที่แห้งและแข็งตัวแล้ว สามารถใช้ได้กับสีเกือบทั้งหมด สมาคมอุตสาหกรรม กาว ญี่ปุ่น JAIA F ☆☆☆☆ ผลิตภัณฑ์ ลงทะเบียน สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ JAIA 4VOC 1 ชิ้น (120 มล.)

฿ 292.00

COMPACT TYPE REPAIRS 1 ชิ้น 16 วัน ทาโมขาว 4901490256211 447-4902 การจมน้อยลงแม้หลังจากการอบแห้งมอบการตกแต่งที่เหนือกว่าแก่ พื้นผิว แก้ไข การตัดการ การขัดเงา และการทำ สกรู และ ตะปู สามารถทำได้อย่างง่ายดายหลังจากที่แห้งและแข็งตัวแล้ว สามารถทาสีได้ด้วยสีน้ำและ น้ำมัน เกือบทั้งหมด สมาคมอุตสาหกรรม กาว ญี่ปุ่น JAIA F ☆☆☆☆ ผลิตภัณฑ์ ลงทะเบียน สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ JAIA 4VOC 1 ชิ้น (120 มล.)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ง่ายต่อการตัดขัด สกรู และ ตะปู หลังจากการอบแห้งและแข็งตัว

การใช้

● สำหรับนอต ไม้ แตกเสียหายบรรจุในหลุมเติมรอยแยก

สเปค

● ความจุ (มล.): 120
● SPQ (ชิ้น): 10
● เวลาแข็งตัวของการแห้ง: 24 ชั่วโมง

วัสดุ

● องค์ประกอบหลัก: ประเภท เรซิ่น อะคริลิค