(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
สามารถใช้เป็น แผ่นเพลท ป้องกันภายในแว่นตาวัดความเร็วได้
[คุณสมบัติ]
เป็น อุปกรณ์ป้องกัน สำหรับแว่นตานิรภัยสำหรับดวงตา การหายใจ ใบหน้า และ หัว
รหัสสินค้า |
---|
428000 |
528005 |
528015 |
726000 |
776000 |
777000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่น รายละเอียด | หมายเลขในแพ็คเก็ต (ชิ้น) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | บังคับ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 698.33 | 3MH PROTECT PLATE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | ภายใน / มาตรฐาน | 5 | 4987580136410 | 411-1346 | 100 ถุง | กระจกสปีด SL / 100 V | ||
฿ 876.19 | 3MH PROTECT PLATE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | มุมมองภายใน / มาตรฐาน | 5 | 4987580160088 | 411-1389 | 500 ถุง | กระจกสปีด 9100 V. | ||
฿ 933.73 | 3MH PROTECT PLATE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | มุมมองภายใน / กว้าง | 5 | 4987580160095 | 411-1397 | 500 ถุง | กระจกสปีด9100X | ||
฿ 1,447.00 | 3MH PROTECT PLATE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | มาตรฐาน ด้านนอก | 5 | 4987580152670 | 411-1419 | 300 ถุง | กระจกสปีด SL | ||
฿ 1,238.65 | 3MH PROTECT PLATE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | มาตรฐาน ด้านนอก | 10 | 4987580167025 | 411-1435 | 400 ถุง | กระจกสปีด 100 V | ||
฿ 2,850.00 | 3MH PROTECT PLATE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | พื้นผิว ด้านนอก ชุบแข็ง | 10 | 4987580167032 | 411-1443 | 400 ถุง | กระจกสปีด 100 V |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แผ่นเพลท สำหรับเชื่อม พื้นผิว | วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต | คุณสมบัติ | นี่คือ แผ่นเพลท ป้องกัน ชุดกรอง ลิขวิดคริสตัล สำหรับกระจกความเร็วสูง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง