(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน้าจอมี รูปทรง ผีเสื้อประเภท บานพับ ดังนั้นการปรับ มุม จึง ยืดหยุ่น (0 ° -140 °) และไม่ต้องใช้ เครื่องมือ ใด ๆการติดแผ่นเป็นเรื่องง่ายด้วยเทปตะขอและห่วงเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของประกายไฟที่กระจัดกระจายจากการเชื่อมการ การขัดเงา ฯลฯใช้งานง่ายในโรงงานโดยไม่ต้องมีตู้เชื่อม เฉพาะด้าน หรือกรณีอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้บูธเฉพาะ
รหัสสินค้า |
---|
YS-PAP1818-A |
YS-PAP1818-BW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหนา (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | สเปค | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,290.56 ฿ 22,123.22 | YSO SCREEN AGAINST SPARK | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.7 | 4571163734065 | 447-9360 | JIS A 1323 type C ผ่านหมายเลข ผลิตภัณฑ์ 03A0412 | 10000 | ||
฿ 32,902.92 ฿ 25,654.41 | YSO SCREEN AGAINST SPARK | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.0 | 4571163734072 | 447-9378 | JIS A 1323 type A ผ่านหมายเลข ผลิตภัณฑ์ 03A0188 | 12300 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | หน้าจอสำหรับดอกไม้ไฟ | สี | สีเทาเงิน | รูปทรง เท้า | ลูกล้อ |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 1800 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 1,800 x 2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต | วัสดุ | เฟรม:แผ่น อะลูมิเนียม:ผ้าใย ทนไฟ ( การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ซิลิคอน ความหน่วงไฟ ) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง เฟรม(มิลลิเมตร) | 28 | ความกว้างพับเก็บได้(มิลลิเมตร) | 65 | ใช้ | เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของประกายไฟที่กระจัดกระจายจากการเชื่อมการ การขัดเงา ฯลฯสามารถใช้งานได้ง่ายในโรงงานที่ไม่มีบูธเชื่อมหรือเมื่อต้องการบูธชั่วคราว |
คุณสมบัติ | เป็นหน้าจอรูปผีเสื้อ บานพับ และสามารถปรับ มุม ได้อย่างอิสระ (0 °ถึง 140 °) ไม่จำเป็นต้อง เครื่องมือ ใด ๆการติดแผ่นทำได้ง่ายด้วยเทปเวลโคร |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง