(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่น ติดโดยใช้ เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก เพื่อให้สามารถติดตั้งหรือเปลี่ยนได้เฟรม ทำจาก อะลูมิเนียม น้ำหนักเบา ไม่ต้องใช้ กาว อีกทั้งรีไซเคิลได้ง่ายมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานโดยลดเวลาในการเตรียมงานให้สั้นลงเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของประกายไฟที่กระจัดกระจายจากการเชื่อมการ การขัดเงา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
YS-MJ1518SC-A |
YS-MJ1518SC-BW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหนา (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | สเปค | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,872.79 ฿ 12,407.76 | YSO SCREEN AGAINST SPARK | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.7 | 4571163734317 | 447-9319 | JIS A 1323 type C ผ่านหมายเลข ผลิตภัณฑ์ 03A0412 | 5500 | ||
฿ 17,854.79 ฿ 13,908.88 | YSO SCREEN AGAINST SPARK | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.0 | 4571163734324 | 447-9327 | JIS A 1323 type A ผ่านหมายเลข ผลิตภัณฑ์ 03A0188 | 6600 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | หน้าจอสำหรับดอกไม้ไฟ | สี | สีเทาเงิน | รูปทรง เท้า | ลูกล้อ |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 1500 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 1800 | วัสดุ | เฟรม:แผ่น อะลูมิเนียม:ผ้าใย ทนไฟ ( การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ซิลิคอน ความหน่วงไฟ ) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง เฟรม(มิลลิเมตร) | 28 | ใช้ | เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของประกายไฟที่กระจัดกระจายจากการเชื่อมการ การขัดเงา ฯลฯ | คุณสมบัติ | แผ่นนี้ติดตั้งระบบเมจิกเทปเพื่อให้สามารถติดตั้งหรือเปลี่ยนใหม่ได้เฟรม อะลูมิเนียม น้ำหนักเบา ไม่ต้องใช้ กาว และสามารถรีไซเคิลได้ด้วย ข้อต่อลด ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเตรียมการทำให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง