1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าจอป้องกันแสง "papillon"

หน้าจอป้องกันแสง "papillon"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,940.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หน้าจอมี รูปทรง ผีเสื้อประเภท บานพับ ดังนั้นการปรับ มุม จึง ยืดหยุ่น (0 ° -140 °) และไม่ต้องใช้ เครื่องมือ ใด ๆปกป้องดวงตาของผู้คนในพื้นที่จากรังสีอัลตราไวโอเลตที่เป็นอันตรายและแสงที่มองเห็นได้ที่เกิดขึ้นระหว่างงานเชื่อมการติดแผ่นเป็นเรื่องง่ายด้วยเทปตะขอและห่วงเฟรม ทำจาก อะลูมิเนียม น้ำหนักเบา ไม่ต้องใช้ กาว อีกทั้งรีไซเคิลได้ง่าย

รหัสสินค้า
YS-PAP1818-DGSALE
YS-PAP1818-GSALE
YS-PAP1818-YSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 20,940.11

฿ 15,939.61

YSO PROTECTIVE FENCE 1 ชิ้น 40 วัน เขียวเข้ม4571163734058447-9386

฿ 20,940.11

฿ 15,939.61

YSO PROTECTIVE FENCE 1 ชิ้น 40 วัน สีเขียว4571163734041447-9394

฿ 20,940.11

฿ 15,939.61

YSO PROTECTIVE FENCE 1 ชิ้น 40 วัน สีเหลือง4571163734034447-9408

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ รั้วป้องกันแสงเชื่อม รูปทรง เท้า ลูกล้อ ความกว้าง(มิลลิเมตร) 1800
ความสูง(มิลลิเมตร) 1,800 x 2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต ความหนา(มิลลิเมตร) ประมาณ 0.35 วัสดุ เฟรม:อะลูมิเนียม
เส้นผ่าศูนย์กลาง เฟรม(มิลลิเมตร) 28 สเปค ได้รับหมายเลขทดสอบประสิทธิภาพการทนไฟของสมาคมสารหน่วงไฟของญี่ปุ่นAT860027 คุณสมบัติ เป็นหน้าจอรูปผีเสื้อ บานพับ และสามารถปรับ มุม ได้อย่างอิสระ (0 °ถึง 140 °) ไม่จำเป็นต้อง เครื่องมือ ใด ๆปกป้องดวงตาของผู้คนจากรังสีอัลตราไวโอเลตที่เป็นอันตรายและรังสีที่มองเห็นได้ที่เกิดขึ้นระหว่างการเชื่อมการติดแผ่นทำได้ง่ายด้วยเทปเวลโครเฟรม อะลูมิเนียม มี น้ำหนักเบา ไม่จำเป็นต้องใช้ กาว และง่ายต่อการรีไซเคิล
มวล(ก.) 10800