1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าจอป้องกันแสง "หน้าจอวิเศษ" (แบบสแตนด์อโลน)

หน้าจอป้องกันแสง "หน้าจอวิเศษ" (แบบสแตนด์อโลน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,863.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ติดตั้ง แผ่น โดยใช้ เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก เพื่อให้สามารถติดตั้งหรือเปลี่ยนได้ง่ายเฟรม ทำจาก อะลูมิเนียม น้ำหนักเบา ไม่ต้องใช้ กาว อีกทั้งรีไซเคิลได้ง่ายประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นโดยการลดระยะเวลาในการทำงานให้สั้นลงปกป้องดวงตาของผู้คนในพื้นที่จากรังสีอัลตราไวโอเลตที่เป็นอันตรายและแสงที่มองเห็นได้ที่เกิดขึ้นระหว่างงานเชื่อม

รหัสสินค้า
YS-MJ1518SC-DG
YS-MJ1518SC-G
YS-MJ1518SC-Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 12,863.76

YSO PROTECTIVE FENCE 1 ชิ้น 40 วัน เขียวเข้ม4571163734300447-9335

฿ 12,863.76

YSO PROTECTIVE FENCE 1 ชิ้น 40 วัน สีเขียว4571163734294447-9343

฿ 12,863.76

YSO PROTECTIVE FENCE 1 ชิ้น 40 วัน สีเหลือง4571163734287447-9351

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ รั้วป้องกันแสงเชื่อม รูปทรง เท้า ลูกล้อ ความกว้าง(มิลลิเมตร) 1500
ความสูง(มิลลิเมตร) 1800 ความหนา(มิลลิเมตร) ประมาณ 0.35 วัสดุ เฟรม:อะลูมิเนียม
เส้นผ่าศูนย์กลาง เฟรม(มิลลิเมตร) 28 สเปค ได้รับหมายเลขทดสอบประสิทธิภาพการทนไฟของสมาคมสารหน่วงไฟของญี่ปุ่นAT860027 คุณสมบัติ แผ่นนี้ติดระบบเมจิกเทปจึงง่ายต่อการติดตั้งหรือเปลี่ยนเฟรม อะลูมิเนียม น้ำหนักเบา ไม่ต้องใช้ กาว และสามารถรีไซเคิลได้ด้วย ข้อต่อลด ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเตรียมการทำให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นปกป้องดวงตาจากรังสี UV ที่เป็นอันตรายและรังสีที่มองเห็นได้ที่เกิดขึ้นระหว่างการเชื่อม
มวล(ก.) 5700