1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องตัด ป้องกันฝุ่นละออง (ชนิด แบบมีฉนวน สอง ชั้น )

SKM DUST-PROOF CUTTER

เครื่องตัด ป้องกันฝุ่นละออง (ชนิด แบบมีฉนวน สอง ชั้น )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,028.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เคส กันฝุ่นขนาดใหญ่อัลลอยน้ำหนักเบา ทนความร้อน ดีเยี่ยมด้วย ไฟ LED เชื่อมต่อด้วย สวิตช์ ติดตั้ง มอเตอร์ ทรงพลัง 1,300 W พร้อมเบรกตัวจับชิ้นงาน นุ่ม กันลื่น จับ ง่ายประเภท ฉนวนกันความร้อน คู่

รหัสสินค้า
MC180A SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 21,028.04

฿ 20,435.05

SKM DUST-PROOF CUTTER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สำหรับ คอนกรีต รุ่นผลิตภัณฑ์ เลื่อยวงเดือน แบบชาร์จไฟ ได้ ความลึกตัด(มิลลิเมตร) 60
การใช้พลังงาน(W) 1300 พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 14 ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า(min⁻¹) 4300
ชิป IC ใช้งาน เลื่อย เส้นผ่าศูนย์กลางที่สำคัญ x เส้นผ่าศูนย์กลางของรู(มิลลิเมตร) 180 × 20 อุปกรณ์แหล่งจ่าย 100 V AC ความยาวสายไฟ(ม.) 5
JAN Code 4930342250107 รหัสของทรัสโก้ 433-0323 มวล(ก.) 4300
คุณสมบัติ เคส ฝุ่นขนาดใหญ่น้ำหนักเบา ทนความร้อน ดี ผลิตภัณฑ์ มีเบรก 1,300 W ที่ทรงพลัง มอเตอร์ แบบฝัง ตัว ไฟ LED และสามารถใช้งานได้ด้วย สวิตช์ มันถือง่ายเพราะ ตัวจับชิ้นงาน นุ่มลื่น เป็น รุ่น ฉนวนกันความร้อน สองชั้น อุปกรณ์เสริม ใบมีดลบคม เปลี่ยน เฉพาะด้าน: BS-180M ประแจปลายกล่องคู่ 22 มม. ประแจแหวน แว่นตาเซฟตี้ 13 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC180A ในชุด เครื่องตัด ป้องกันฝุ่นละออง (ชนิด แบบมีฉนวน สอง ชั้น )