1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เครื่องขัดกระดาษทราย พื้นผิว ละเอียด โค้งสำหรับพื้นผิวโค้งและขรุขระ (รหัสสินค้า)

เครื่องขัดกระดาษทราย พื้นผิว ละเอียด โค้งสำหรับพื้นผิวโค้งและขรุขระ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24,979.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถบด 2 หรือ 3 พื้นผิวพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวโค้งหรือไม่เรียบหรือมุมสั้นเพราะดูดซับแรงกระแทกสามารถขัดผิวด้วยความเร็วสูงสำหรับพื้นผิวโค้งหรือชิ้นส่วนที่ไม่เรียบของเครื่องจักร / ผลิตภัณฑ์งานไม้

รหัสสินค้า
FS-32SALE
FSC-32SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
จำนวนการเคลื่อนไหวของวงรี JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 24,979.00

฿ 19,098.94

TAU FIN TYPE SANDERS 1 ชิ้น 14 วัน 24512000 ครั้ง / นาที4518484150112114-0396800

฿ 34,319.00

฿ 26,212.85

TAU FIN TYPE SANDERS 1 ชิ้น 12 วัน 2700-12,000 รอบต่อนาที4518484150228221-7651900

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) 100 กระแสไฟฟ้า / พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 1.2
ความยาวสายไฟ(ม.) 2 การใช้พลังงาน(W) 120 ฟังก์ชั่น ฉนวนกันความร้อน ไม่รวม
คุณสมบัติ มันสามารถบดพื้นผิวได้ 2 หรือ 3 อันพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวโค้งหรือพื้นผิวไม่เรียบหรือมุมสั้นเพราะดูดซับแรงกระแทก สามารถทำการ งานลับคม/งานเจียรไน ผิวสำเร็จความเร็วสูงของพื้นผิวโค้งหรือชิ้นส่วนที่ไม่สม่ำเสมอของ เครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์งานไม้ คลองเลื่อย เนื้อหา แพ้ด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ฟรี: 1, ปลาย R แพ้ด: 1 แพ้ด สามเหลี่ยม: 1 แพ้ด ข้อเหวี่ยง: 1, กระดาษทราย 3 ประเภท (# 60, # 100, # 400 x 1 ต่อครั้ง), กาว: 1, ตะขอ และห่วง ฐานรอง/แผ่นรอง ผ้า: 1 รายละเอียด อุปกรณ์แหล่งจ่าย 100 V AC