(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องขนาดกลาง

กล่องขนาดกลาง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 40,209.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
1510LFCBK SALE
1560LFCBK SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เคส (ด้านหน้า x ลึก x สูง)
(มิลลิเมตร)
ด้านหน้าของ มิติ ภายในที่มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกภายในที่มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
ความสูงของ มิติ ภายในที่มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้

฿ 40,209.00

฿ 36,992.28

PELICAN MEDIUM CASE 1 ชิ้น 1 วัน 559X351X229 501 279 193 431-8048

฿ 48,769.00

฿ 44,867.48

PELICAN MEDIUM CASE 1 ชิ้น 1 วัน 560X455X265 517 392 229 431-8064

สเปค พื้นฐาน

  • ชุดเครื่องมือ / กล่องเครื่องมือเท่านั้น
    กล่อง เครื่องมือ
  • ประเภทกล่อง เครื่องมือ
    เคส เครื่องมือ ป้องกัน
  • สี เคส
    สีดำ
  • มวล/น้ำหนัก(ก.)
    6170
  • คุณสมบัติ
    กระเป๋าซิปไนล่อนติดตั้งอยู่ที่ส่วนบน
  • ตั้งใจใช้
    สำหรับการจัดเก็บและการขนส่งอุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อน เช่น กล้องถ่ายภาพ
  • วัสดุ ตัวเครื่อง
    เรซิ่นที่ทนต่อแรงกระแทก (โคพอลิเมอร์ โพลีโพรพีลีน)
  • ส สเปค ส่วนฝา
    มีช่องใส่อุปกรณ์เสริมที่ฝา
  • สเปคส่วนฐาน
    มีโฟมยูรีเทน
  • สเปค
    IP67

รายละเอียดสินค้า

กระเป๋าซิปไนล่อนติดตั้งอยู่ที่ส่วนบน สำหรับการจัดเก็บและการขนส่งอุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อน เช่น กล้องถ่ายภาพ

รหัสรุ่น
1510LFCBK SALE
1560LFCBK SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เคส (ด้านหน้า x ลึก x สูง)
(มิลลิเมตร)
ด้านหน้าของ มิติ ภายในที่มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกภายในที่มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
ความสูงของ มิติ ภายในที่มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้

฿ 40,209.00

฿ 36,992.28

PELICAN MEDIUM CASE 1 ชิ้น 1 วัน 559X351X229 501 279 193 431-8048

฿ 48,769.00

฿ 44,867.48

PELICAN MEDIUM CASE 1 ชิ้น 1 วัน 560X455X265 517 392 229 431-8064

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● กระเป๋าซิปไนล่อนติดตั้งอยู่ที่ส่วนบน
● พร้อมด้ามจับที่สามารถขยายได้

การใช้งาน

● สำหรับการจัดเก็บและการขนส่งอุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อน เช่น กล้องถ่ายภาพ

ข้อมูลจำเพาะ

● ฝาปิด: มีช่องใส่อุปกรณ์เสริมที่ฝา 
● มีโฟมยูรีเทน 
● IP67

วัสดุ

● ตัวกล่องหลัก: เรซิ่นที่ทนต่อแรงกระแทก (โคพอลิเมอร์ โพลีโพรพีลีน)