(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงทอร์ค (hex plus)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 3,718.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
027910
027911
027912
027913
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว (mm) รายละเอียดประเภท ฝั่งตรงข้าม
(มิลลิเมตร)
คลองเลื่อย แรงบิด
(n · m)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 3,718.00

WER TORQUE SCREW DRIVER 1 ชิ้น 12 วัน 170 ตัวจับชิ้นงาน ไขควง 2.0 1.4 4013288096425 436-1814 125

฿ 3,819.00

WER TORQUE SCREW DRIVER 1 ชิ้น 19 วัน 170 ตัวจับชิ้นงาน ไขควง 2.5 2.0 4013288096432 436-1822 124

฿ 4,045.00

WER TORQUE SCREW DRIVER 1 ชิ้น 12 วัน 170 ตัวจับชิ้นงาน ไขควง 3.0 3.0 4013288096449 436-1831 121

฿ 4,371.57

WER TORQUE SCREW DRIVER 1 ชิ้น 31 วัน 160 ตัวจับชิ้นงาน ปืนพก 4.0 5.0 4013288099150 436-1849 233.3

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ตั้งล่วงหน้า
  • มี / ไม่มี ฟังก์ชั่น คลัทช์ สลิป แกนหมุน
    ไม่รวม
  • งานละเอียด แรงบิด (±%)
    10
  • ทิศทางภาระ
    ขวา
  • คุณสมบัติ
    การออกแบบ ตัวจับชิ้นงาน พิเศษให้การ ตัวจับชิ้นงาน ง่ายและพอดี โครงสร้าง พื้นผิว หน้าสัมผัส แบบ hex-plus แบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลของ Wera ช่วยให้สามารถใช้ สกรู ได้เป็นเวลานานโดยไม่ทำลายส่วนด้านในของรู รูหกเหลี่ยม
  • ตั้งใจใช้
    สำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และกระชับ
  • ปลาย
    เลขฐานสิบหกบวก

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง ตัวจับชิ้นงาน แบบพิเศษช่วยให้จับ ตัวจับชิ้นงาน มือได้ง่าย โครงสร้าง พื้นผิว หน้าสัมผัส ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Wera ที่เรียกว่า hex-plus ช่วยยืด อายุการใช้งาน ของ สกรู โดยไม่ทำให้ด้านในของ สกรู หกเหลี่ยมเสียหาย สำหรับงาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และขัน.

รหัสรุ่น
027910
027911
027912
027913
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว (mm) รายละเอียดประเภท ฝั่งตรงข้าม
(มิลลิเมตร)
คลองเลื่อย แรงบิด
(n · m)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 3,718.00

WER TORQUE SCREW DRIVER 1 ชิ้น 12 วัน 170 ตัวจับชิ้นงาน ไขควง 2.0 1.4 4013288096425 436-1814 125

฿ 3,819.00

WER TORQUE SCREW DRIVER 1 ชิ้น 19 วัน 170 ตัวจับชิ้นงาน ไขควง 2.5 2.0 4013288096432 436-1822 124

฿ 4,045.00

WER TORQUE SCREW DRIVER 1 ชิ้น 12 วัน 170 ตัวจับชิ้นงาน ไขควง 3.0 3.0 4013288096449 436-1831 121

฿ 4,371.57

WER TORQUE SCREW DRIVER 1 ชิ้น 31 วัน 160 ตัวจับชิ้นงาน ปืนพก 4.0 5.0 4013288099150 436-1849 233.3

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1