(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แบบหล่อVARIO

แบบหล่อVARIO

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 669.22 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
002910
002913
002920
002923
002926
002938
002940
002943
002946
002948
002968
002970
002973
002976
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานสำหรับรูปทรงส่วนปลาย ขนาดปลาย แฉก (+) ขนาดปลาย ร่อง (-) ความกว้างของใบมีด (มม.) B1 (กล่อง / หกเหลี่ยม / ลูกชี้)มิติ ความกว้างสองด้าน (มม.) คมตัด JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 757.87

WER KRAFTFORM KOMPAKT VARIO 1 ชิ้น 31 วัน เครื่องหมายลบ (-) - 4 - (-)4.0 4013288000477 431-6550 39

฿ 757.87

WER KRAFTFORM KOMPAKT VARIO 1 ชิ้น 31 วัน เครื่องหมายลบ (-) - 5 - (-)5.0 4013288000484 431-6568 39.4

฿ 757.87

WER KRAFTFORM KOMPAKT VARIO 1 ชิ้น 31 วัน ฟิลลิป (+) / slotted (-) หมายเลข 1 4 - (+)1(-)4.0 4013288000491 431-6576 37.8

฿ 757.87

WER KRAFTFORM KOMPAKT VARIO 1 ชิ้น 31 วัน ฟิลลิป (+) / slotted (-) หมายเลข 2 6 - (+)2(-)6.0 4013288000507 431-6584 39.4

฿ 669.22

WER KRAFTFORM KOMPAKT VARIO 1 ชิ้น 5 วัน ฟิลลิป (+) / slotted (-) หมายเลข 3 7 - (+)3(-)7.0 4013288000514 431-6592 39.8

฿ 757.87

WER KRAFTFORM KOMPAKT VARIO 1 ชิ้น 31 วัน หกเหลี่ยม - - 3 ด้านตรงข้าม 3X3 4013288000552 431-6606 39.4

฿ 757.87

WER KRAFTFORM KOMPAKT VARIO 1 ชิ้น 31 วัน หกเหลี่ยม - - 4 ด้านตรงข้าม 4X4 4013288000569 431-6614 39.4

฿ 757.87

WER KRAFTFORM KOMPAKT VARIO 1 ชิ้น 31 วัน หกเหลี่ยม - - 5 ด้านตรงข้าม 5X5 4013288000576 431-6622 41

฿ 757.87

WER KRAFTFORM KOMPAKT VARIO 1 ชิ้น 31 วัน หกเหลี่ยม - - 6 ด้านตรงข้าม 6X6 4013288000583 431-6631 41

฿ 757.87

WER KRAFTFORM KOMPAKT VARIO 1 ชิ้น 31 วัน หกเหลี่ยม - - 4 ~ 5 ด้านตรงข้าม 4X5 4013288155436 431-6649 42.9

฿ 757.87

WER KRAFTFORM KOMPAKT VARIO 1 ชิ้น 31 วัน แรงบิด - - - T7 4013288000637 431-6665 37.8

฿ 757.87

WER KRAFTFORM KOMPAKT VARIO 1 ชิ้น 31 วัน แรงบิด - - - T10 4013288000644 431-6673 37.8

฿ 757.87

WER KRAFTFORM KOMPAKT VARIO 1 ชิ้น 31 วัน แรงบิด - - - T20 4013288000651 431-6681 39.4

฿ 757.87

WER KRAFTFORM KOMPAKT VARIO 1 ชิ้น 31 วัน แรงบิด - - - T30 4013288000668 431-6690 41

สเปค พื้นฐาน

  • แยกตามรายการเดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • ประเภทเพลา
    วงกลม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    175
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร)
    6
  • คุณสมบัติ
    ก้านไขควงที่สามารถใช้ได้ทั้งสองด้าน
  • สเปค
    ปลายปากไขควงชุบสีดำ, เคลือบผิวโครเมียม

รายละเอียดสินค้า

ใบมีดลบคม แบบผสมที่สามารถใช้ได้ทั้งสองด้าน

รหัสรุ่น
002910
002913
002920
002923
002926
002938
002940
002943
002946
002948
002968
002970
002973
002976
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานสำหรับรูปทรงส่วนปลาย ขนาดปลาย แฉก (+) ขนาดปลาย ร่อง (-) ความกว้างของใบมีด (มม.) B1 (กล่อง / หกเหลี่ยม / ลูกชี้)มิติ ความกว้างสองด้าน (มม.) คมตัด JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 757.87

WER KRAFTFORM KOMPAKT VARIO 1 ชิ้น 31 วัน เครื่องหมายลบ (-) - 4 - (-)4.0 4013288000477 431-6550 39

฿ 757.87

WER KRAFTFORM KOMPAKT VARIO 1 ชิ้น 31 วัน เครื่องหมายลบ (-) - 5 - (-)5.0 4013288000484 431-6568 39.4

฿ 757.87

WER KRAFTFORM KOMPAKT VARIO 1 ชิ้น 31 วัน ฟิลลิป (+) / slotted (-) หมายเลข 1 4 - (+)1(-)4.0 4013288000491 431-6576 37.8

฿ 757.87

WER KRAFTFORM KOMPAKT VARIO 1 ชิ้น 31 วัน ฟิลลิป (+) / slotted (-) หมายเลข 2 6 - (+)2(-)6.0 4013288000507 431-6584 39.4

฿ 669.22

WER KRAFTFORM KOMPAKT VARIO 1 ชิ้น 5 วัน ฟิลลิป (+) / slotted (-) หมายเลข 3 7 - (+)3(-)7.0 4013288000514 431-6592 39.8

฿ 757.87

WER KRAFTFORM KOMPAKT VARIO 1 ชิ้น 31 วัน หกเหลี่ยม - - 3 ด้านตรงข้าม 3X3 4013288000552 431-6606 39.4

฿ 757.87

WER KRAFTFORM KOMPAKT VARIO 1 ชิ้น 31 วัน หกเหลี่ยม - - 4 ด้านตรงข้าม 4X4 4013288000569 431-6614 39.4

฿ 757.87

WER KRAFTFORM KOMPAKT VARIO 1 ชิ้น 31 วัน หกเหลี่ยม - - 5 ด้านตรงข้าม 5X5 4013288000576 431-6622 41

฿ 757.87

WER KRAFTFORM KOMPAKT VARIO 1 ชิ้น 31 วัน หกเหลี่ยม - - 6 ด้านตรงข้าม 6X6 4013288000583 431-6631 41

฿ 757.87

WER KRAFTFORM KOMPAKT VARIO 1 ชิ้น 31 วัน หกเหลี่ยม - - 4 ~ 5 ด้านตรงข้าม 4X5 4013288155436 431-6649 42.9

฿ 757.87

WER KRAFTFORM KOMPAKT VARIO 1 ชิ้น 31 วัน แรงบิด - - - T7 4013288000637 431-6665 37.8

฿ 757.87

WER KRAFTFORM KOMPAKT VARIO 1 ชิ้น 31 วัน แรงบิด - - - T10 4013288000644 431-6673 37.8

฿ 757.87

WER KRAFTFORM KOMPAKT VARIO 1 ชิ้น 31 วัน แรงบิด - - - T20 4013288000651 431-6681 39.4

฿ 757.87

WER KRAFTFORM KOMPAKT VARIO 1 ชิ้น 31 วัน แรงบิด - - - T30 4013288000668 431-6690 41

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1