(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตรวจจับก๊าซ สารทำความเย็น แอมโมเนียรั่วไหลจากตู้แช่แข็งและอุปกรณ์ HVACเครื่องวัดระดับน้ำ รั่วไหลของก๊าซ สารทำความเย็น แอมโมเนียจะแสดงเป็นกราฟแท่ง
ก๊าซเป้าหมาย | สารแอมโมเนีย | รุ่นผลิตภัณฑ์ | เซนเซอร์แก๊ส | เวลาเริ่มต้น(ที่สอง) | 50 หรือน้อยกว่า (0 ถึง + 50 ° C) |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4029547012792 | รหัสของทรัสโก้ | 438-7015 | มวล(ก.) | 348 |
คุณสมบัติ | ตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ สารทำความเย็น แอมโมเนียจากอุปกรณ์ทำความเย็นเครื่องปรับอากาศ เครื่องวัดระดับน้ำ ก๊าซรั่วของสาร สารทำความเย็น แอมโมเนียจะแสดงในกราฟแท่ง วัตถุ ตรวจพบ: ด้วย ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือน เครื่องตรวจจับแก๊ส สารทำความเย็น สำหรับ g / ปี NH3 สารทำความเย็น NH3 สามารถวัดได้โดยเพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบสีของหน้าจอและ หัว เซนเซอร์ ชนิด เซนเซอร์ สายยาง ชนิด ยืดหยุ่น ที่มีหูฟังเสียง | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 57 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 42 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 190 | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่เลเยอร์ 9 V หนึ่งก้อน (รวมอยู่ด้วย) | อุปกรณ์เสริม | เซนเซอร์/ เคส / หูฟังเอียร์โฟน |
ถ่าน | 9 V | เซนเซอร์ ความยาว สายยาง(มิลลิเมตร) | 370 | เป้าหมายการตรวจจับ | ก๊าซ สารทำความเย็น แอมโมเนีย |
รองรับ สารทำความเย็น | NH3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TESTO316-4SET2 ในชุด เครื่องตรวจจับแก๊ส สารทำความเย็น NH₃
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง