1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวจับเครื่องกลึงแบบ 3 ปากจับ(หัวจับแยกชิ้น / การปรับค่าการหมุนตรงกลาง)

หัวจับเครื่องกลึงแบบ 3 ปากจับ(หัวจับแยกชิ้น / การปรับค่าการหมุนตรงกลาง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 36,510.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน สามารถแก้ไขได้ง่าย โต๊ะทำดัชนี เครื่องกลึง เครื่องลับคม/เครื่องเจียระไน ฯลฯ

รหัสสินค้า
TC6A
TC8ASALE
TC10ASALE
TC12ASALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางหัวจับสว่าน
(มิลลิเมตร)
กำลังของตัวจับ
(kN)
ตัวจับชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ตัวจับชิ้นงาน ID
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 36,510.00

KBY CENTERING CHUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 167313 to 13552 to 119443-80358500

฿ 49,991.00

฿ 46,656.60

KBY CENTERING CHUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 210373 to 17156 to 152443-804315000

฿ 76,341.00

฿ 66,798.38

KBY CENTERING CHUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 2744610 to 22972 to 208443-801928000

฿ 105,701.00

฿ 92,488.38

KBY CENTERING CHUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 3105510 to 25882 to 238443-802739000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน สามารถแก้ไขได้ง่าย การใช้งาน โต๊ะทำดัชนี เครื่องกลึง เครื่องลับคม/เครื่องเจียระไน ฯลฯ สเปค หัวจับเครื่องกลึง(w/ ชุบแข็ง)