1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ดอกต๊าปมือ (สำหรับ เกลียววิตเวอต สกรู เกลียว / SKS) (รหัสสินค้า)

TRC HAND TAP

ดอกต๊าปมือ (สำหรับ เกลียววิตเวอต สกรู เกลียว / SKS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 174.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับการสร้างและปรับแต่ง (ทำให้สะอาด) รู สกรู
·สำหรับการสร้างและปรับเปลี่ยน สกรู
·ด้วย งานละเอียด JIS3 สกรู มีปัญญาใช้เฉพาะสำหรับการ กระบวนการเตรียมผิว โดยไม่ต้อง การเคลือบผิว
·สามารถพัฒนาจากรูปแบบต่างๆได้ถึง 30 แบบและมีตัวเลือกให้เลือกมากมาย
[วัสดุ] เหล็กและโลหะเบา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับงาน วัสดุ เช่นเหล็กและโลหะเบา
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแก้ไขและการผลิตเกลียวสกรู

รหัสสินค้า
T-HT1/8W40-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท สกรู ขนาดเกลียว ประเภท วัสดุ เครื่องมือ การเคลือบผิว Y / N ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ ปลาย จำนวน ซี่, แถว, ชุด สเปค ความแม่นยำ มิติ ขนาดเกลียว คุณสมบัติ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว

฿ 174.00

TRC HAND TAP 1 ชิ้น 1 วัน -W1/8โลหะผสม เหล็กกล้า-461843.22.64989999250961441-5574ด้านบน40ไม่ การเคลือบผิวเกรด JIS3W1/8ใช้เมื่อผลิตหรือทำความสะอาดรู สกรูสำหรับงานซ่อมและผลิตสันเกลียวสกรูเกลียววิตเวอต

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กหล่อ (FC) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) ประเภท ต๊าปเกลียว ดอกต๊าปมือ วัสดุ งานอื่น ๆ เหล็ก โลหะเบา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-HT1/8W40-3 ในชุด ดอกต๊าปมือ (สำหรับ เกลียววิตเวอต สกรู เกลียว / SKS)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
T-HT1/4W20-1
T-HT1/4W20-2
T-HT1/4W20-3
T-HT1W8-1
T-HT1W8-2
T-HT1W8-3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท สกรู ขนาดเกลียว ประเภท วัสดุ เครื่องมือ การเคลือบผิว Y / N ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ ปลาย จำนวน ซี่, แถว, ชุด สเปค ความแม่นยำ มิติ ขนาดเกลียว คุณสมบัติ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว

฿ 227.00

1 ชิ้น 1 วัน -W1/4โลหะผสม เหล็กกล้า-622464.55.14989999252040441-5612ปลาย20ไม่ การเคลือบผิวเกรด JIS3W1/4ใช้เมื่อผลิตหรือทำความสะอาดรู สกรูสำหรับงานซ่อมและผลิตสันเกลียวสกรูเกลียววิตเวอต

฿ 227.00

1 ชิ้น 1 วัน -W1/4โลหะผสม เหล็กกล้า-622464.55.14989999252057441-5621กลาง20ไม่ การเคลือบผิวเกรด JIS3W1/4ใช้เมื่อผลิตหรือทำความสะอาดรู สกรูสำหรับงานซ่อมและผลิตสันเกลียวสกรูเกลียววิตเวอต

฿ 227.00

1 ชิ้น 12 วัน -W1/4โลหะผสม เหล็กกล้า-622464.55.14989999252064441-5639ด้านบน20ไม่ การเคลือบผิวเกรด JIS3W1/4ใช้เมื่อผลิตหรือทำความสะอาดรู สกรูสำหรับงานซ่อมและผลิตสันเกลียวสกรูเกลียววิตเวอต

฿ 3,319.00

1 ชิ้น 1 วัน เกลียววิตเวอตW1SKSNA125602015224989999512823854-9601ปลาย8-JIS เกรด 3---

฿ 3,319.00

1 ชิ้น 1 วัน เกลียววิตเวอตW1SKSNA125602015224989999512830854-9602กลาง8-JIS เกรด 3---

฿ 3,319.00

1 ชิ้น 1 วัน เกลียววิตเวอตW1SKSNA125602015224989999512847854-9603ด้านบน8-JIS เกรด 3---