(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับการสร้างและปรับแต่ง (ทำให้สะอาด) รู สกรู
·สำหรับการสร้างและปรับเปลี่ยน สกรู
·ด้วย งานละเอียด JIS3 สกรู มีปัญญาใช้เฉพาะสำหรับการ กระบวนการเตรียมผิว โดยไม่ต้อง การเคลือบผิว
·สามารถพัฒนาจากรูปแบบต่างๆได้ถึง 30 แบบและมีตัวเลือกให้เลือกมากมาย
[วัสดุ] เหล็กและโลหะเบา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับงาน วัสดุ เช่นเหล็กและโลหะเบา
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแก้ไขและการผลิตเกลียวสกรู
รหัสสินค้า |
---|
T-HT1/8W40-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท สกรู | ขนาดเกลียว | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | การเคลือบผิว Y / N | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ปลาย | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | สเปค | ความแม่นยำ | มิติ ขนาดเกลียว | คุณสมบัติ | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 174.00 | TRC HAND TAP | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | W1/8 | โลหะผสม เหล็กกล้า | - | 46 | 18 | 4 | 3.2 | 2.6 | 4989999250954 | 441-5566 | กลาง | 40 | ไม่ การเคลือบผิว | เกรด JIS3 | W1/8 | ใช้เมื่อผลิตหรือทำความสะอาดรู สกรูสำหรับงานซ่อมและผลิตสันเกลียวสกรู | เกลียววิตเวอต |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กหล่อ (FC) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) | ประเภท ต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | วัสดุ งานอื่น ๆ | เหล็ก โลหะเบา |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-HT1/8W40-2 ในชุด ดอกต๊าปมือ (สำหรับ เกลียววิตเวอต สกรู เกลียว / SKS)
รหัสสินค้า |
---|
T-HT1/4W20-1 |
T-HT1/4W20-2 |
T-HT1/4W20-3 |
T-HT1/8W40-3 |
T-HT1W8-1 |
T-HT1W8-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท สกรู | ขนาดเกลียว | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | การเคลือบผิว Y / N | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ปลาย | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | สเปค | ความแม่นยำ | มิติ ขนาดเกลียว | คุณสมบัติ | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 227.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | W1/4 | โลหะผสม เหล็กกล้า | - | 62 | 24 | 6 | 4.5 | 5.1 | 4989999252040 | 441-5612 | ปลาย | 20 | ไม่ การเคลือบผิว | เกรด JIS3 | W1/4 | ใช้เมื่อผลิตหรือทำความสะอาดรู สกรูสำหรับงานซ่อมและผลิตสันเกลียวสกรู | เกลียววิตเวอต | ||
฿ 227.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | W1/4 | โลหะผสม เหล็กกล้า | - | 62 | 24 | 6 | 4.5 | 5.1 | 4989999252057 | 441-5621 | กลาง | 20 | ไม่ การเคลือบผิว | เกรด JIS3 | W1/4 | ใช้เมื่อผลิตหรือทำความสะอาดรู สกรูสำหรับงานซ่อมและผลิตสันเกลียวสกรู | เกลียววิตเวอต | ||
฿ 227.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | W1/4 | โลหะผสม เหล็กกล้า | - | 62 | 24 | 6 | 4.5 | 5.1 | 4989999252064 | 441-5639 | ด้านบน | 20 | ไม่ การเคลือบผิว | เกรด JIS3 | W1/4 | ใช้เมื่อผลิตหรือทำความสะอาดรู สกรูสำหรับงานซ่อมและผลิตสันเกลียวสกรู | เกลียววิตเวอต | ||
฿ 174.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | W1/8 | โลหะผสม เหล็กกล้า | - | 46 | 18 | 4 | 3.2 | 2.6 | 4989999250961 | 441-5574 | ด้านบน | 40 | ไม่ การเคลือบผิว | เกรด JIS3 | W1/8 | ใช้เมื่อผลิตหรือทำความสะอาดรู สกรูสำหรับงานซ่อมและผลิตสันเกลียวสกรู | เกลียววิตเวอต | ||
฿ 3,319.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | เกลียววิตเวอต | W1 | SKS | NA | 125 | 60 | 20 | 15 | 22 | 4989999512823 | 854-9601 | ปลาย | 8 | - | JIS เกรด 3 | - | - | - | ||
฿ 3,319.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | เกลียววิตเวอต | W1 | SKS | NA | 125 | 60 | 20 | 15 | 22 | 4989999512830 | 854-9602 | กลาง | 8 | - | JIS เกรด 3 | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง