(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับการสร้างและปรับแต่ง (ทำให้สะอาด) รู สกรู
·สำหรับการสร้างและปรับเปลี่ยน สกรู
·ด้วย งานละเอียด JIS3 สกรู มีปัญญาใช้เฉพาะสำหรับการ กระบวนการเตรียมผิว โดยไม่ต้อง การเคลือบผิว
·สามารถพัฒนาจากรูปแบบต่างๆได้ถึง 30 แบบและมีตัวเลือกให้เลือกมากมาย
[วัสดุ] เหล็กและโลหะเบา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับงาน วัสดุ เช่นเหล็กและโลหะเบา
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแก้ไขและการผลิตเกลียวสกรู
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท สกรู | ขนาดเกลียว | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | การเคลือบผิว Y / N | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ปลาย | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | สเปค | ความแม่นยำ | มิติ ขนาดเกลียว | คุณสมบัติ | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 584.03 | TRC HAND TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | W1/2 | โลหะผสม เหล็กกล้า | - | 85 | 42 | 9.0 | 7 | 10.7 | 4989999252132 | 441-5701 | ปลาย | 12 | ไม่ การเคลือบผิว | เกรด JIS3 | W1/2 | ใช้เมื่อผลิตหรือทำความสะอาดรู สกรูสำหรับงานซ่อมและผลิตสันเกลียวสกรู | เกลียววิตเวอต | ||
฿ 548.00 | TRC HAND TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | W1/2 | โลหะผสม เหล็กกล้า | - | 85 | 42 | 9.0 | 7 | 10.7 | 4989999252149 | 441-5710 | กลาง | 12 | ไม่ การเคลือบผิว | เกรด JIS3 | W1/2 | ใช้เมื่อผลิตหรือทำความสะอาดรู สกรูสำหรับงานซ่อมและผลิตสันเกลียวสกรู | เกลียววิตเวอต | ||
฿ 584.03 | TRC HAND TAP | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | W1/2 | โลหะผสม เหล็กกล้า | - | 85 | 42 | 9.0 | 7 | 10.7 | 4989999252156 | 441-5728 | ด้านบน | 12 | ไม่ การเคลือบผิว | เกรด JIS3 | W1/2 | ใช้เมื่อผลิตหรือทำความสะอาดรู สกรูสำหรับงานซ่อมและผลิตสันเกลียวสกรู | เกลียววิตเวอต | ||
฿ 227.00 | TRC HAND TAP | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | W1/4 | โลหะผสม เหล็กกล้า | - | 62 | 24 | 6 | 4.5 | 5.1 | 4989999252040 | 441-5612 | ปลาย | 20 | ไม่ การเคลือบผิว | เกรด JIS3 | W1/4 | ใช้เมื่อผลิตหรือทำความสะอาดรู สกรูสำหรับงานซ่อมและผลิตสันเกลียวสกรู | เกลียววิตเวอต | ||
฿ 227.00 | TRC HAND TAP | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | W1/4 | โลหะผสม เหล็กกล้า | - | 62 | 24 | 6 | 4.5 | 5.1 | 4989999252057 | 441-5621 | กลาง | 20 | ไม่ การเคลือบผิว | เกรด JIS3 | W1/4 | ใช้เมื่อผลิตหรือทำความสะอาดรู สกรูสำหรับงานซ่อมและผลิตสันเกลียวสกรู | เกลียววิตเวอต | ||
฿ 227.00 | TRC HAND TAP | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | W1/4 | โลหะผสม เหล็กกล้า | - | 62 | 24 | 6 | 4.5 | 5.1 | 4989999252064 | 441-5639 | ด้านบน | 20 | ไม่ การเคลือบผิว | เกรด JIS3 | W1/4 | ใช้เมื่อผลิตหรือทำความสะอาดรู สกรูสำหรับงานซ่อมและผลิตสันเกลียวสกรู | เกลียววิตเวอต | ||
฿ 174.00 | TRC HAND TAP | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | W1/8 | โลหะผสม เหล็กกล้า | - | 46 | 18 | 4 | 3.2 | 2.6 | 4989999250947 | 441-5558 | ปลาย | 40 | ไม่ การเคลือบผิว | เกรด JIS3 | W1/8 | ใช้เมื่อผลิตหรือทำความสะอาดรู สกรูสำหรับงานซ่อมและผลิตสันเกลียวสกรู | เกลียววิตเวอต | ||
฿ 174.00 | TRC HAND TAP | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | W1/8 | โลหะผสม เหล็กกล้า | - | 46 | 18 | 4 | 3.2 | 2.6 | 4989999250954 | 441-5566 | กลาง | 40 | ไม่ การเคลือบผิว | เกรด JIS3 | W1/8 | ใช้เมื่อผลิตหรือทำความสะอาดรู สกรูสำหรับงานซ่อมและผลิตสันเกลียวสกรู | เกลียววิตเวอต | ||
฿ 174.00 | TRC HAND TAP | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | W1/8 | โลหะผสม เหล็กกล้า | - | 46 | 18 | 4 | 3.2 | 2.6 | 4989999250961 | 441-5574 | ด้านบน | 40 | ไม่ การเคลือบผิว | เกรด JIS3 | W1/8 | ใช้เมื่อผลิตหรือทำความสะอาดรู สกรูสำหรับงานซ่อมและผลิตสันเกลียวสกรู | เกลียววิตเวอต | ||
฿ 3,319.00 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | เกลียววิตเวอต | W1 | SKS | NA | 125 | 60 | 20 | 15 | 22 | 4989999512823 | 854-9601 | ปลาย | 8 | - | JIS เกรด 3 | - | - | - | ||
฿ 3,319.00 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | เกลียววิตเวอต | W1 | SKS | NA | 125 | 60 | 20 | 15 | 22 | 4989999512830 | 854-9602 | กลาง | 8 | - | JIS เกรด 3 | - | - | - | ||
฿ 3,319.00 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | เกลียววิตเวอต | W1 | SKS | NA | 125 | 60 | 20 | 15 | 22 | 4989999512847 | 854-9603 | ด้านบน | 8 | - | JIS เกรด 3 | - | - | - | ||
฿ 1,756.00 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | เกลียววิตเวอต | W3/4 | SKS | NA | 105 | 50 | 14 | 11 | 16.5 | 4989999513066 | 854-9625 | ปลาย | 10 | - | JIS เกรด 3 | - | - | - | ||
฿ 1,756.00 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | เกลียววิตเวอต | W3/4 | SKS | NA | 105 | 50 | 14 | 11 | 16.5 | 4989999513073 | 854-9626 | กลาง | 10 | - | JIS เกรด 3 | - | - | - | ||
฿ 1,756.00 | CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | เกลียววิตเวอต | W3/4 | SKS | NA | 105 | 50 | 14 | 11 | 16.5 | 4989999513080 | 854-9627 | ด้านบน | 10 | - | JIS เกรด 3 | - | - | - | ||
฿ 390.00 | TRC HAND TAP | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | W3/8 | โลหะผสม เหล็กกล้า | - | 75 | 35 | 7 | 5.5 | 8.0 | 4989999252101 | 441-5671 | ปลาย | 16 | ไม่ การเคลือบผิว | เกรด JIS3 | W3/8 | ใช้เมื่อผลิตหรือทำความสะอาดรู สกรูสำหรับงานซ่อมและผลิตสันเกลียวสกรู | เกลียววิตเวอต | ||
฿ 390.00 | TRC HAND TAP | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | W3/8 | โลหะผสม เหล็กกล้า | - | 75 | 35 | 7 | 5.5 | 8.0 | 4989999252118 | 441-5680 | กลาง | 16 | ไม่ การเคลือบผิว | เกรด JIS3 | W3/8 | ใช้เมื่อผลิตหรือทำความสะอาดรู สกรูสำหรับงานซ่อมและผลิตสันเกลียวสกรู | เกลียววิตเวอต | ||
฿ 390.00 | TRC HAND TAP | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | W3/8 | โลหะผสม เหล็กกล้า | - | 75 | 35 | 7 | 5.5 | 8.0 | 4989999252125 | 441-5698 | ด้านบน | 16 | ไม่ การเคลือบผิว | เกรด JIS3 | W3/8 | ใช้เมื่อผลิตหรือทำความสะอาดรู สกรูสำหรับงานซ่อมและผลิตสันเกลียวสกรู | เกลียววิตเวอต | ||
฿ 190.00 | TRC HAND TAP | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | W3/16 | โลหะผสม เหล็กกล้า | - | 60 | 22 | 5.5 | 4.5 | 3.8 | 4989999250978 | 441-5582 | ปลาย | 24 | ไม่ การเคลือบผิว | เกรด JIS3 | W3/16 | ใช้เมื่อผลิตหรือทำความสะอาดรู สกรูสำหรับงานซ่อมและผลิตสันเกลียวสกรู | เกลียววิตเวอต | ||
฿ 190.00 | TRC HAND TAP | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | W3/16 | โลหะผสม เหล็กกล้า | - | 60 | 22 | 5.5 | 4.5 | 3.8 | 4989999250985 | 441-5591 | กลาง | 24 | ไม่ การเคลือบผิว | เกรด JIS3 | W3/16 | ใช้เมื่อผลิตหรือทำความสะอาดรู สกรูสำหรับงานซ่อมและผลิตสันเกลียวสกรู | เกลียววิตเวอต | ||
฿ 190.00 | TRC HAND TAP | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | W3/16 | โลหะผสม เหล็กกล้า | - | 60 | 22 | 5.5 | 4.5 | 3.8 | 4989999250992 | 441-5604 | ด้านบน | 24 | ไม่ การเคลือบผิว | เกรด JIS3 | W3/16 | ใช้เมื่อผลิตหรือทำความสะอาดรู สกรูสำหรับงานซ่อมและผลิตสันเกลียวสกรู | เกลียววิตเวอต | ||
฿ 1,073.34 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | เกลียววิตเวอต | W5/8 | SKS | NA | 95 | 45 | 12.0 | 9 | 13.5 | 4989999513172 | 854-9636 | ปลาย | 11 | - | JIS เกรด 3 | - | - | - | ||
฿ 1,073.34 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | เกลียววิตเวอต | W5/8 | SKS | NA | 95 | 45 | 12.0 | 9 | 13.5 | 4989999513189 | 854-9637 | กลาง | 11 | - | JIS เกรด 3 | - | - | - | ||
฿ 1,073.34 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | เกลียววิตเวอต | W5/8 | SKS | NA | 95 | 45 | 12.0 | 9 | 13.5 | 4989999513196 | 854-9638 | ด้านบน | 11 | - | JIS เกรด 3 | - | - | - | ||
฿ 283.00 | TRC HAND TAP | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | W5/16 | โลหะผสม เหล็กกล้า | - | 70 | 30 | 6.1 | 5.0 | 6.6 | 4989999252071 | 441-5647 | ปลาย | 18 | ไม่ การเคลือบผิว | เกรด JIS3 | W5/16 | ใช้เมื่อผลิตหรือทำความสะอาดรู สกรูสำหรับงานซ่อมและผลิตสันเกลียวสกรู | เกลียววิตเวอต | ||
฿ 283.00 | TRC HAND TAP | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | W5/16 | โลหะผสม เหล็กกล้า | - | 70 | 30 | 6.1 | 5.0 | 6.6 | 4989999252088 | 441-5655 | กลาง | 18 | ไม่ การเคลือบผิว | เกรด JIS3 | W5/16 | ใช้เมื่อผลิตหรือทำความสะอาดรู สกรูสำหรับงานซ่อมและผลิตสันเกลียวสกรู | เกลียววิตเวอต | ||
฿ 283.00 | TRC HAND TAP | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | W5/16 | โลหะผสม เหล็กกล้า | - | 70 | 30 | 6.1 | 5.0 | 6.6 | 4989999252095 | 441-5663 | ด้านบน | 18 | ไม่ การเคลือบผิว | เกรด JIS3 | W5/16 | ใช้เมื่อผลิตหรือทำความสะอาดรู สกรูสำหรับงานซ่อมและผลิตสันเกลียวสกรู | เกลียววิตเวอต | ||
฿ 2,343.00 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | เกลียววิตเวอต | W7/8 | SKS | NA | 115 | 55 | 17 | 13 | 19.5 | 4989999513257 | 854-9644 | ปลาย | 9 | - | JIS เกรด 3 | - | - | - | ||
฿ 2,343.00 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | เกลียววิตเวอต | W7/8 | SKS | NA | 115 | 55 | 17 | 13 | 19.5 | 4989999513264 | 854-9645 | กลาง | 9 | - | JIS เกรด 3 | - | - | - | ||
฿ 2,343.00 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | เกลียววิตเวอต | W7/8 | SKS | NA | 115 | 55 | 17 | 13 | 19.5 | 4989999513271 | 854-9646 | ด้านบน | 9 | - | JIS เกรด 3 | - | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กหล่อ (FC) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) | ประเภท ต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | วัสดุ งานอื่น ๆ | เหล็ก โลหะเบา |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง