(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
3AEX-12L100 |
3AEX-13L100 |
3AEX-17L100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | รหัสของทรัสโก้ | ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1) (มิลลิเมตร) |
รูทะลุ ID ( มิติ d) (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 865.52 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 มม | 810-9451 | 19 | 19 | 9 | 12 | 125 | ||
฿ 824.52 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 13 มม | 810-9455 | 20 | 20 | 9 | 12 | 130 | ||
฿ 892.07 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 17 มม | 810-9471 | 25 | 25 | 11 | 14.3 | 180 |
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ กระแทกสำหรับขันและคลาย โบลท์/ น็อต หกเหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
·เพื่อปรับปรุงความสามารถในการทำงานในสายการผลิตเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขัน / คลาย โบลท์ และ น็อต อยู่ในที่ลึกหรือแคบ
·ได้รับการทำให้ น้ำหนักเบา โดยการปรับเส้นผ่านศูนย์กลางของ เพลา ให้เหมาะสมตามขนาด
·ความยาวรวม:100 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการประกอบและ งานซ่อมบำรุง สายการผลิตเครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์และรถจักรยานยนต์
รหัสรุ่น |
---|
3AEX-12L100 |
3AEX-13L100 |
3AEX-17L100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | รหัสของทรัสโก้ | ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1) (มิลลิเมตร) |
รูทะลุ ID ( มิติ d) (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 865.52 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 มม | 810-9451 | 19 | 19 | 9 | 12 | 125 | ||
฿ 824.52 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 13 มม | 810-9455 | 20 | 20 | 9 | 12 | 130 | ||
฿ 892.07 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 17 มม | 810-9471 | 25 | 25 | 11 | 14.3 | 180 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง