(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับการตัดผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม ต่างๆ / ผ้าคาดเอว อะลูมิเนียม / ขอบโลหะ / เหล็กกล้า แผ่น บาง (สูงสุด 0.4 มม.) เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
FAS80 |
FAS100 |
FAS105 |
FAS110 |
FAS125 |
FAS160 |
FAS180 |
FAS203 |
FAS216 |
FAS255 |
FAS305 |
FAS355 |
FAS380 |
FAS405 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (P) | ความหนาของ ปลาย (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | รวมเส้นผ่าศูนย์กลาง แหวน รู (มิลลิเมตร) | JAN Code | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,047.59 | LOB AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 80 | 30 | 2 | 20 | - | 4963202-034647 | 70 | ||
฿ 2,115.48 | LOB AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 40 | 2 | 20 | - | 4963202-034685 | 120 | ||
฿ 2,115.48 | LOB AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 105 | 40 | 2 | 20 | - | 4963202-034722 | 120 | ||
฿ 2,118.52 | LOB AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 110 | 40 | 2 | 20 | - | 4963202-034760 | 140 | ||
฿ 2,744.22 | LOB AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 125 | 40 | 2 | 20 | - | 4963202-034807 | 190 | ||
฿ 3,089.57 | LOB AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 160 | 60 | 2 | 20 | - | 4963202-034845 | 300 | ||
฿ 3,211.74 | LOB AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 180 | 60 | 2 | 20 | - | 4963202-034883 | 370 | ||
฿ 3,608.43 | LOB AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 203 | 80 | 2.2 | 25.4 | 25 | 4963202-034920 | 580 | ||
฿ 3,724.57 | LOB AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 216 | 80 | 2.2 | 25.4 | 25 | 4963202-034968 | 630 | ||
฿ 4,890.37 | LOB AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 255 | 100 | 2.8 | 25.4 | 25 | 4963202-035002 | 1100 | ||
฿ 5,237.67 | LOB AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 305 | 100 | 2.8 | 25.4 | - | 4963202-035040 | 1700 | ||
฿ 7,210.29 | LOB AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 355 | 120 | 3 | 25.4 | - | 4963202-035088 | 2440 | ||
฿ 7,539.18 | LOB AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 380 | 120 | 3 | 25.4 | - | 4963202-035125 | 2700 | ||
฿ 8,908.43 | LOB AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 405 | 120 | 3 | 25.4 | - | 4963202-035163 | 3060 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม | ชิป IC | เพชร |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง