1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มีดใบเพชร ( แบบ ชนิดแห้ง)

มีดใบเพชร ( แบบ ชนิดแห้ง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,971.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีใบเพชรมีความหนาแน่นสูงของเม็ดขัดเพชรและแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้งานได้ดีเยี่ยมในระหว่างการลบมุมเช่นการเจียรคอนกรีตบล็อกอิฐกระเบื้องหินและวัสดุทนไฟสำหรับงานก่อสร้างต่างๆ

รหัสสินค้า
CS4
CSE4
CSP4
CSP5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด มวล
(ก.)
JAN Code วัสดุชิ้นงาน ใช้ งานได้ คุณสมบัติ 1

฿ 7,390.78

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 3 วัน 9815การขัดเงา / เกรด2704963202-017138คอนกรีต ธรรมดา, ร่อง รูปทรงตัว U , ท่อฮูม, หินอ่อน อิฐแดง, อิฐทนไฟ (อ่อน), ชนิดแผ่นเพลท สีขัดมัน, อิฐ คอนกรีต อลูมินา, ปูน, บล็อค, พุ่มไม้ตอกหินแกรนิต, แปรงทาสี กรวดหินกรวดธรรมชาติ, อินเตอร์ล็อคกิ้ง, กระเบื้องพื้นผิวถนนแอสฟัลต์พื้นผิวถนน คอนกรีตผลิตภัณฑ์ชั้นสูง ยอดเยี่ยมในด้านความคมชัดและอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ชั้นสูง ยอดเยี่ยมในด้านความคมชัดและอายุการใช้งาน สำหรับหิน บล็อค คอนกรีต อิฐ คุณสมบัติทนไฟสำหรับหิน บล็อค คอนกรีต อิฐ คุณสมบัติทนไฟ การขัดเงาการขัดเงา

฿ 3,971.67

AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 9815การขัดเงา / รุ่นมาตรฐาน2304963202-044042-รูปแบบใหม่ที่มี ความคุ้มค่าต่อต้นทุนรูปแบบใหม่ที่มี ความคุ้มค่าต่อต้นทุน สำหรับการลบมุมของ คอนกรีต บล็อค อิฐปูนหินชนวนหิน ฯลฯ และสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไนสำหรับการลบมุมของ คอนกรีต บล็อค อิฐปูนหินชนวนหิน ฯลฯ และสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน

฿ 5,931.40

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 3 วัน 9815การขัดเงา / ทั่วไปและติดทนนาน2704963202-021876คอนกรีต ธรรมดา, ร่อง รูปทรงตัว U , ท่อฮูม, หินอ่อน อิฐแดง, อิฐทนไฟ (อ่อน), ชนิดแผ่นเพลท สีขัดมัน, อิฐ คอนกรีต อลูมินา, ปูน, บล็อค, พุ่มไม้ตอกหินแกรนิต, แปรงทาสี กรวดหินกรวดธรรมชาติ, อินเตอร์ล็อคกิ้ง, กระเบื้องพื้นผิวถนนแอสฟัลต์พื้นผิวถนน คอนกรีตโฟกัสสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป อายุการใช้งาน เหมาะสมที่สุดสำหรับ วัสดุก่อสร้าง ทั่วไปโฟกัสสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป อายุการใช้งาน เหมาะสมที่สุดสำหรับ วัสดุก่อสร้าง ทั่วไป สำหรับ คอนกรีต บล็อกอิฐปูน หินชนวน หินเทียม ฯลฯสำหรับ คอนกรีต บล็อกอิฐปูน หินชนวน หินเทียม ฯลฯ กรุณาใช้สำหรับการตกแต่งหยาบกรุณาใช้สำหรับการตกแต่งหยาบ

฿ 9,462.41

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 8 วัน 12522การขัดเงา / ทั่วไปและติดทนนาน4504963202-021951คอนกรีต ธรรมดา, ร่อง รูปทรงตัว U , ท่อฮูม, หินอ่อน อิฐแดง, อิฐทนไฟ (อ่อน), ชนิดแผ่นเพลท สีขัดมัน, อิฐ คอนกรีต อลูมินา, ปูน, บล็อค, พุ่มไม้ตอกหินแกรนิต, แปรงทาสี กรวดหินกรวดธรรมชาติ, อินเตอร์ล็อคกิ้ง, กระเบื้องพื้นผิวถนนแอสฟัลต์พื้นผิวถนน คอนกรีตโฟกัสสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป อายุการใช้งาน เหมาะสมที่สุดสำหรับ วัสดุก่อสร้าง ทั่วไปโฟกัสสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป อายุการใช้งาน เหมาะสมที่สุดสำหรับ วัสดุก่อสร้าง ทั่วไป สำหรับ คอนกรีต บล็อกอิฐปูน หินชนวน หินเทียม ฯลฯสำหรับ คอนกรีต บล็อกอิฐปูน หินชนวน หินเทียม ฯลฯ กรุณาใช้สำหรับการตกแต่งหยาบกรุณาใช้สำหรับการตกแต่งหยาบ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร ประเภท ล้อ ประเภทเซกเมนต์ สเปค แบบแห้ง
การใช้งาน สำหรับคอนกรีต ปูน / วัสดุ หิน / กระเบื้อง ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 4.5