1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อ แกนหมุน เพชร

LOB AIRELECTORICTOOL

ล้อ แกนหมุน เพชร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,339.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการซ่อมแซมรอยแตกร้าวใน คอนกรีต และปูน
·ช่วยให้สามารถตัดตามรอยแตกร้าวที่ซับซ้อนซึ่งปรากฏใน คอนกรีต และปูนและเพดานและเปิดใช้งานการซ่อมแซมรอยแตกร้าวที่สม่ำเสมอและสะอาดเมื่อ ข้อต่อ ถูกตัดไปจนสุดมุมโดยไม่ทำให้บริเวณอื่นเสียหายระหว่างการอุดรูรั่ว

รหัสสินค้า
RD10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,339.58

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สำหรับคอนกรีต ปูน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 10 ประเภทรายละเอียด ซีรีย์ปฏิรูป
มือจับ ความยาว(มิลลิเมตร) 30 มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) 6 ความยาวส่วนเพชร(มิลลิเมตร) 21
มวล(ก.) 20 JAN Code 4963202-017251 คุณสมบัติ 1 มันสามารถตัดตามรอยแตกที่ซับซ้อนที่เกิดขึ้นใน คอนกรีต/ ผนังปูนหลังคาบ้าน ฯลฯ สิ่งนี้ช่วยให้การกระจายตัวใน ข้อต่อ โดยไม่มีความเสียหายมากเกินไปสำหรับการซ่อมแซมรอยแตกในงานยิงกาว
ความระมัดระวัง โปรดอ่านคู่มือการใช้งานของ เครื่องมือ ใด ๆ ที่ จะแนบก่อนการใช้งาน สวมแว่นตาป้องกันระหว่างทำงาน