(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ประเภท ค่า โดยเน้นที่ ความคุ้มค่า
·การเชื่อมด้วยเลเซอร์
·สำหรับ คัตเตอร์ เครื่องยนต์ชนิดมือ
·สำหรับการตัดและแยกชิ้นส่วน คอนกรีต ผลิตภัณฑ์ คอนกรีต รอง บล็อค หินชนวน ALC หิน ฯลฯ
· ปลายหัวแร้งบัดกรี ได้รับการเชื่อมอย่างปลอดภัยโดยการเชื่อมด้วยเลเซอร์
·คุณภาพการตัดที่โดดเด่นด้วย
รหัสสินค้า |
---|
SLK1020 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนาของใบมีด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | รวมเส้นผ่านศูนย์กลางรูแหวน (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | JAN Code | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,461.15 | LOB AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 255 | 2.4 | 20 | - | 920 | 4963202-075251 | ผลิตภัณฑ์ อาจทำขึ้นเพื่อรองรับ " แหวน ยึดอยู่กับที่ " เราขอแจ้งให้ท่านเข้าใจ |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ใบตัดเพชร | ประเภท ล้อ | ประเภทเซกเมนต์ | สเปค | แบบแห้ง |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับคอนกรีต ปูน | ปลาย ข้อต่อ | การเชื่อมด้วยเลเซอร์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SLK1020 ในชุด ใบมีดลบคม เลเซอร์ ล้อ เพชร ( ชนิดแห้ง)
รหัสสินค้า |
---|
SLK1022 |
SLK10254 |
SLK10305 |
SLK1220 |
SLK1222 |
SLK12254 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนาของใบมีด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | รวมเส้นผ่านศูนย์กลางรูแหวน (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | JAN Code | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,461.15 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 255 | 2.4 | 22 | - | 920 | 4963202-075213 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเท่ากันที่ใช้สำหรับรู 20 แบบเหลี่ยมเส้นผ่านศูนย์กลางรูเท่ากันที่ใช้สำหรับรู 20 แบบเหลี่ยม อาจ รองรับการใช้งาน กับ "วงแหวน ยึดอยู่กับที่ " โปรดจำไว้อาจ รองรับการใช้งาน กับ "วงแหวน ยึดอยู่กับที่ " โปรดจำไว้ | ||
฿ 6,461.15 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 255 | 2.4 | 25.4 | 22・20 | 920 | 4963202-045407 | ผลิตภัณฑ์ อาจทำขึ้นเพื่อรองรับ " แหวน ยึดอยู่กับที่ " เราขอแจ้งให้ท่านเข้าใจ | ||
฿ 6,461.15 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 255 | 2.4 | 30.5 | 25.4・22・20 | 920 | 4963202-075176 | ผลิตภัณฑ์ อาจทำขึ้นเพื่อรองรับ " แหวน ยึดอยู่กับที่ " เราขอแจ้งให้ท่านเข้าใจ | ||
฿ 6,889.69 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 305 | 2.8 | 20 | - | 1340 | 4963202-075374 | ผลิตภัณฑ์ อาจทำขึ้นเพื่อรองรับ " แหวน ยึดอยู่กับที่ " เราขอแจ้งให้ท่านเข้าใจ | ||
฿ 6,889.69 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 305 | 2.8 | 22 | - | 1340 | 4963202-075336 | ผลิตภัณฑ์ อาจทำขึ้นเพื่อรองรับ " แหวน ยึดอยู่กับที่ " เราขอแจ้งให้ท่านเข้าใจ | ||
฿ 6,889.69 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 305 | 2.8 | 25.4 | 22・20 | 1340 | 4963202-075299 | ผลิตภัณฑ์ อาจทำขึ้นเพื่อรองรับ " แหวน ยึดอยู่กับที่ " เราขอแจ้งให้ท่านเข้าใจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง