(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หัวกัดเพชรที่ปกป้องพื้นผิวจากการสึกหรอด้วย ปลาย ป้องกัน
[คุณสมบัติ]
· กาว ที่พัฒนาขึ้นใหม่พร้อมความคมชัดที่ดีที่สุด
· อายุ เครื่องมือ ยาวนานด้วยความสูง ปลาย 10 มม.
· พื้นผิวลามิเนตให้ ความแข็งเกร็ง สูงและความตรงที่ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัด คอนกรีต แข็ง ผลิตภัณฑ์ คอนกรีต รอง กระเบื้องพอร์ซเลนแข็ง และอิฐ
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดหิน (หินแกรนิต), บล็อก, กระดานชนวน, กระเบื้องมุงหลังคา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
WBG105 |
WBG125 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | รวมเส้นผ่านศูนย์กลางรูแหวน (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,039.00 | AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 105 | 20 | 15 | 140 | 4963202-087643 | ||
฿ 2,940.00 | AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 125 | 22 | 20 | 210 | 4963202-087681 |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ใบตัดเพชร | ประเภท ล้อ | ประเภทเซกเมนต์ | สเปค | แบบแห้ง |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับคอนกรีต ปูน / วัสดุ หิน / กระเบื้อง | ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) | 1.8 | คุณสมบัติ 1 | ผลิตภัณฑ์มีความคมที่สุดเนื่องจากมีการพัฒนาขึ้นใหม่ ชิป IC มีอายุการใช้งานยาวนานด้วยความสูง 10 มม. ผลิตภัณฑ์ มี ชนิดแข็ง สูงและ จอแสดงผล ความตรงที่โดดเด่นเมื่อใช้กับวัสดุพิมพ์รวม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง