1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อ เพชร Sky Wave Extra (ชนิดแห้ง / ชนิดหน้าแปลน)

ล้อ เพชร Sky Wave Extra (ชนิดแห้ง / ชนิดหน้าแปลน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,587.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับตัดคอนกรีตปูนบล็อกกระเบื้องหลังคากระเบื้องวัสดุก่อสร้างใหม่วัสดุที่เข้ากันไม่ได้อิฐ ฯลฯหน้าแปลนของเครื่องมือไฟฟ้าไม่สัมผัสกับพื้นผิวชิ้นงานทำให้สามารถตัดมุมระหว่างผนังและพื้นได้เพื่อให้ได้ผิวสำเร็จที่รวดเร็วและสวยงาม

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้สำหรับการตัดมุมปรับการตัดพื้นผิวที่ไม่เรียบการตัดท่อที่ยกขึ้นและการตัดแบบปกติ
·ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องใช้ประแจ

รหัสสินค้า
WX105F
WX125F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
JAN Code

฿ 3,587.75

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 3 วัน 105เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M102054963202-083607

฿ 5,126.31

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 3 วัน 127เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M162504963202-083652

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร ประเภท ล้อ ประเภทคลื่น สเปค แบบแห้ง
การใช้งาน สำหรับคอนกรีต ปูน / กระเบื้อง ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 2 คุณสมบัติ 1 วิธีการติดตั้งเป็น ชนิดเกลียวใน ง่าย ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องใช้ประแจ
คุณสมบัติ 2 รูปทรง คลื่นยับยั้งการสั่นสะเทือนและสามารถ การขัดเงา ที่สวยงาม คุณสมบัติ 3 ด้ามจับ การตัดมุมได้อย่างง่ายดายปรับการตัดของพื้นผิวที่ไม่เรียบตัดท่อที่ยกขึ้นรวมถึงการตัดตามปกติ ความระมัดระวัง ห้ามใช้การ งานลับคม/งานเจียรไน โดยใช้ด้านข้างของเครื่องตัดเด็ดขาด กรุณาใช้มันสำหรับการตัดเท่านั้น