1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อ เพชรสกายเวฟเอ็กซ์ตร้า (แบบ ชนิดแห้ง)

ล้อ เพชรสกายเวฟเอ็กซ์ตร้า (แบบ ชนิดแห้ง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,357.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับการตัดคอนกรีตกระเบื้องกระเบื้องมุงหลังคาวัสดุก่อสร้างใหม่วัสดุที่เข้ากันไม่ได้บล็อกกระดานชนวนปูนอิฐ ฯลฯ
·ความเร็วในการตัดเพิ่มขึ้น 15% (เทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปของผู้ผลิต)
·การตัดที่สวยงามและการสั่นสะเทือนน้อยลง
·มีคมตัดและอายุการใช้งานยาวนาน
·รูปคลื่น (เอียง) ที่ไม่เหมือนใครอย่างต่อเนื่องจะปล่อยชิปออกมาอย่างรวดเร็วและรักษาผิวที่คมและสะอาด

รหัสสินค้า
WX105
WX125
WX150
WX180
WX200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความหนาของใบมีด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
รวมเส้นผ่านศูนย์กลางรูแหวน
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
JAN Code

฿ 3,357.77

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 3 วัน 105220151404963202-049276

฿ 4,879.03

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 3 วัน 127222202104963202-049313

฿ 6,012.87

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 3 วัน 1532.325.425・22・203304963202-049351

฿ 7,015.54

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 3 วัน 1802.325.425・22・204404963202-049399

฿ 7,561.41

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 3 วัน 2042.425.425・22・205804963202-049450

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร ประเภท ล้อ ประเภทคลื่น สเปค แบบแห้ง
การใช้งาน สำหรับคอนกรีต ปูน / กระเบื้อง คุณสมบัติ 1 การตกแต่งที่สวยงามพร้อมการสั่นสะเทือนน้อยลง คุณสมบัติ 2 มันมีคมและชีวิตที่ยืนยาว
คุณสมบัติ 3 เนื่องจาก รูปทรง คลื่นเอียงอย่างต่อเนื่องอันเป็นเอกลักษณ์ชิปจึงถูกปล่อยออกมาอย่างรวดเร็วและรักษา การขัดเงา ให้คมและสะอาด ความระมัดระวัง ห้ามใช้การ งานลับคม/งานเจียรไน โดยใช้ด้านข้างของเครื่องตัดเด็ดขาด กรุณาใช้มันสำหรับการตัดเท่านั้น