(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·การตัดการลบมุมและการตกแต่ง พื้นผิว ท่อ PVC
·สำหรับตัดท่อสองชั้นใยหิน, ท่อโพลีเอทิลีนแบบเชื่อมขวาง, ท่อโมฆะ, ท่อเหล็กหล่อ, แผงห้องครัวปรับมวลการระบายน้ำ
·ความคมที่ยอดเยี่ยมด้วยท่อ รู ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ไม่ให้มีแสงกะพริบหรือเสี้ยน
รหัสสินค้า |
---|
VP4 |
VP5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | รวมเส้นผ่านศูนย์กลางรูแหวน (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,481.86 | LOB AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 105 | 20 | 15 | 150 | 4963202-078238 | ||
฿ 3,208.55 | LOB AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 125 | 22 | 20 | 170 | 4963202-088121 |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ใบตัดเพชร | ประเภท ล้อ | ประเภทเซกเมนต์ | สเปค | แบบแห้ง |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) | 1.7 | วัสดุชิ้นงาน ใช้ งานได้ | ท่อใยหินสองชั้น, ท่อโพลีเอทิลีนที่เชื่อมโยงข้าม, ท่อโมฆะ, ท่อเหล็กหล่อ, แผงปรับห้องครัวมวลระบายน้ำ * ไม่สามารถใช้ตัด คอนกรีต และโลหะได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง