(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจรวม เครื่องมือ ไททาเนียม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,775.48 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
TMS-08
TMS-10
TMS-12
TMS-13
TMS-14
TMS-17
TMS-19
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
ออฟเซ็ท DB (ขนาด D1)
(มิลลิเมตร)
ออฟเซ็ท DB (ขนาด D2)
(มิลลิเมตร)
ประแจ ออฟเซ็ท DB หนา (ขนาด T1)
(มิลลิเมตร)
ประแจ ออฟเซ็ท DB หนา (ขนาด T2)
(มิลลิเมตร)

฿ 2,775.48

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน - 120 8 19 13 4.3 6

฿ 3,073.50

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 140 10 23 15.5 4.5 6.5

฿ 3,593.36

SPANNER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 160 12 27.5 18 5.5 7.5

฿ 4,277.42

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน - 171 13 29.5 19 6 8

฿ 4,531.97

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน - 180 14 32 21 6.5 8.5

฿ 5,624.31

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 3 วัน - 210 17 38.5 25.5 7.5 9.5

฿ 6,510.97

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน - 235 19 42 28 8 10.5

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิด
    การรวมกัน
  • กลไก เฟืองวงล้อ
    NA
  • หมุน (ดิ้น)
    NA
  • มุม ออฟเซ็ท(°)
    15
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • วัสดุ
    ทำโลหะผสม ไททาเนียม

รายละเอียดสินค้า

ประแจ รวมทำจากโลหะผสม ไททาเนียม
[คุณสมบัติ]
· ความถ่วงจำเพาะ ของโลหะผสม ไททาเนียม อยู่ที่ประมาณ 4.4 ซึ่งเบากว่าเหล็กประมาณ 60%
·ประแจที่มีคุณสมบัติใน การ ต้านทาน การกัดกร่อน เหนือกว่าโลหะผสม สเตนเลส และ ทองแดง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความต้านทานการ สนิม
·แสดงให้เห็นถึงความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน เพียงพอกับสารเคมีที่มีความเข้มข้นต่ำ ความแข็งแรงล้าง JIS มาตรฐาน
·เนื่องจากไม่ใช่แม่เหล็กจึงสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องรับอิทธิพลของแรงแม่เหล็กแม้อยู่ในสนามแม่เหล็ก เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากแรงแม่เหล็ก จึงไม่ส่งผลเสียต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานในที่ที่มีสนามแม่เหล็กเช่นในโรงงานอิเล็กโทรลิซิสอุปกรณ์โทรคมนาคมสำนักงานและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
·สำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารอุปกรณ์ทางการแพทย์ห้องปลอดเชื้อเครื่องจักรที่ งานละเอียด เรือกีฬาทางทะเลการพัฒนาทางทะเลพืช ฯลฯ
·เหมาะสำหรับสถานที่ที่ใช้สลักเกลียวและน็อตสแตนเลสเช่นงานกันซึมงานประปาและอุปกรณ์ทำความสะอาด

รหัสรุ่น
TMS-08
TMS-10
TMS-12
TMS-13
TMS-14
TMS-17
TMS-19
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
ออฟเซ็ท DB (ขนาด D1)
(มิลลิเมตร)
ออฟเซ็ท DB (ขนาด D2)
(มิลลิเมตร)
ประแจ ออฟเซ็ท DB หนา (ขนาด T1)
(มิลลิเมตร)
ประแจ ออฟเซ็ท DB หนา (ขนาด T2)
(มิลลิเมตร)

฿ 2,775.48

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน - 120 8 19 13 4.3 6

฿ 3,073.50

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 140 10 23 15.5 4.5 6.5

฿ 3,593.36

SPANNER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 160 12 27.5 18 5.5 7.5

฿ 4,277.42

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน - 171 13 29.5 19 6 8

฿ 4,531.97

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน - 180 14 32 21 6.5 8.5

฿ 5,624.31

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 3 วัน - 210 17 38.5 25.5 7.5 9.5

฿ 6,510.97

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน - 235 19 42 28 8 10.5

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1