(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง สำหรับสกรูพิเศษและสำหรับสกรูหัวดาวแบบมีเดือย

ไขควง สำหรับสกรูพิเศษและสำหรับสกรูหัวดาวแบบมีเดือย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 442.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
DT-06
DT-08
DT-10
DT-15
DT-20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความยาวด้าม L (มม.) ขนาดเกลียว ขนาด ปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง แกน ปลาย
(มิลลิเมตร)
ความยาว แกน ปลาย
(มิลลิเมตร)
ปลาย เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน
(มิลลิเมตร)

฿ 442.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 75 T6 1.7mm ø3.0 146 ø2.3 8 ø0.8 16 ø15

฿ 529.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 75 T8 2.3mm ø3.0 146 ø2.8 8.5 ø0.7 16 ø15

฿ 537.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 14 วัน 10 100 T10 2.7mm ø5.5 200 ø3.0 9 ø0.9 64 ø25

฿ 550.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 100 T15 3.3mm ø5.5 200 ø3.5 9 ø1.2 64 ø25

฿ 544.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 100 T20 3.8mm ø5.5 200 ø4.2 9.5 ø1.8 63 ø25

สเปค พื้นฐาน

  • ลักษณะปลาย
    แรงบิด
  • ชิ้นเดี่ยว / เซ็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ประเภทด้าม
    วงกลม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • ด้ามจับ
    ไม่มี
  • แหวนรอง
    ไม่มี
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    เรซิ่น
  • รายละเอียดประเภท
    สกรูหัวดาวแบบมีเดือย (ป้องกันการงัดแงะ)
  • ตั้งใจใช้
    อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ต่างประเทศ ฯลฯ

รายละเอียดสินค้า

ไขควง ที่รองรับ สกรู พิเศษทุกประเภทสำหรับโทรศัพท์มือถือ PHS ชุด วิทยุ PC เกมในบ้าน ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
·มีส่วนยื่นออกมาที่กึ่งกลางของรู สกรู ทำให้เหมาะสำหรับการงัดแงะและป้องกันการโจรกรรม
·มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในโทรศัพท์ไร้สาย / วิทยุ / เครื่องมือวัด งานละเอียด ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ งานซ่อมบำรุง โทรศัพท์มือถือ PHS ชุด วิทยุ PC เกมที่บ้าน ฯลฯ

รหัสรุ่น
DT-06
DT-08
DT-10
DT-15
DT-20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความยาวด้าม L (มม.) ขนาดเกลียว ขนาด ปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง แกน ปลาย
(มิลลิเมตร)
ความยาว แกน ปลาย
(มิลลิเมตร)
ปลาย เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน
(มิลลิเมตร)

฿ 442.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 75 T6 1.7mm ø3.0 146 ø2.3 8 ø0.8 16 ø15

฿ 529.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 75 T8 2.3mm ø3.0 146 ø2.8 8.5 ø0.7 16 ø15

฿ 537.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 14 วัน 10 100 T10 2.7mm ø5.5 200 ø3.0 9 ø0.9 64 ø25

฿ 550.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 100 T15 3.3mm ø5.5 200 ø3.5 9 ø1.2 64 ø25

฿ 544.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 100 T20 3.8mm ø5.5 200 ø4.2 9.5 ø1.8 63 ø25

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1