(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง แบบปรับได้ เซรามิก (พร้อม ฝาครอบ หมุน)

ไขควง แบบปรับได้ เซรามิก (พร้อม ฝาครอบ หมุน)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 466.70 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
DA-82
DA-83
DA-84
DA-85
DA-86
DA-87
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B2 สีด้านล่าง ฝั่งตรงข้าม
(มิลลิเมตร)

฿ 572.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 2.4 0.4 ส้ม 2.5

฿ 587.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 0.9 0.4 สีเขียว 2

฿ 466.70

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 10 1.3 0.4 สีน้ำเงิน 2

฿ 587.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 10 1.8 0.4 สีแดง 2.5

฿ 587.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 2.5 0.7 สีเหลือง 2.5

฿ 572.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 1.95 0.35 สีดำ 2.5

สเปค พื้นฐาน

  • ลักษณะปลาย
    ปากแบน (-)
  • ความยาวด้าม L (มม.)
    18
  • ชิ้นเดี่ยว / เซ็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ประเภทด้าม
    วงกลม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • ด้ามจับ
    ไม่มี
  • แหวนรอง
    ไม่มี
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    เรซิ่น
  • ความยาวบิต(มิลลิเมตร)
    18
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    108
  • น้ำหนัก(ก.)
    5
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร)
    ø10
  • ขนาด ฝาครอบ(มิลลิเมตร)
    ø12×13
  • วัสดุ
    ปลาย : วัสดุเป็นเซรามิก ทำจาก เซอร์คอเนียเนื้อ ละเอียด เซอร์โค เนียน
  • ลักษณะเฉพาะ
    ตัว ชุดขับมอเตอร์ ปรับ ความถี่สูง ใช้งานได้ยาวนานและไม่เป็นอุปนัยทำจาก เซรามิก ละเอียด ทำจากเซอร์โคเนียการปรับเปลี่ยนสามารถทำได้โดยใช้ ปลายแบน หรือส่วนหกเหลี่ยมของ เพลาการ การออกแบบ กะทัดรัดของที่ มือจับ ขนาดกะทัดรัดของฝาหมุนที่ให้มาทำให้ใช้งานง่าย
  • ข้อควรระวัง
    การแตกหักอาจเกิดขึ้นเมื่อใช้กับแรงบิด 0.01 N⋅m หรือมากกว่า บิตอาจแตกและหากหล่นลงบน พื้นผิว แข็ง อาจเกิดชิ้นส่วน แตกออก ได้

รายละเอียดสินค้า

ไขควง ปรับ เซรามิก การออกแบบ กะทัดรัดเหมาะสำหรับการปรับทริมเมอร์ด้วยเส้น
[คุณสมบัติ]
·สามารถปรับได้ 2 ตำแหน่งคือส่วน ปลาย (+/- บิต) และส่วนของ เพลา (แบบหกเหลี่ยม)
·ตัว ชุดขับมอเตอร์ ปรับ ความถี่สูง ความแข็งแรงสูงใช้งานได้ยาวนานและไม่มีการเหนี่ยวนำที่ทำจาก เซรามิก ละเอียด ทำจากเซอร์โคเนียใหม่
· การ การออกแบบ ที่กะทัดรัดของที่ มือจับ ขนาดกะทัดรัดของฝาครอบหมุนได้ทำให้ใช้งานง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานปรับ ขดลวด แปรผัน IFT และทริมเมอร์

รหัสรุ่น
DA-82
DA-83
DA-84
DA-85
DA-86
DA-87
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B2 สีด้านล่าง ฝั่งตรงข้าม
(มิลลิเมตร)

฿ 572.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 2.4 0.4 ส้ม 2.5

฿ 587.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 0.9 0.4 สีเขียว 2

฿ 466.70

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 10 1.3 0.4 สีน้ำเงิน 2

฿ 587.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 10 1.8 0.4 สีแดง 2.5

฿ 587.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 2.5 0.7 สีเหลือง 2.5

฿ 572.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 1.95 0.35 สีดำ 2.5

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1