(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง เซรามิก ชนิดปรับได้ DA-48 – 52

ไขควง เซรามิก ชนิดปรับได้ DA-48 – 52

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,267.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
DA-48
DA-51
DA-52
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B2

฿ 1,317.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 1.3 ~ 2.4 0.4 ~ 0.7

฿ 1,267.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 19 วัน 10 0.9 ~ 1.8 0.4

฿ 1,317.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 1.3 ~ 2.5 0.4 ~ 0.7

สเปค พื้นฐาน

  • ลักษณะปลาย
    ปากแบน (-)
  • ชิ้นเดี่ยว / เซ็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ประเภทด้าม
    วงกลม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • ด้ามจับ
    ไม่มี
  • แหวนรอง
    ไม่มี
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    เรซิ่น
  • ฝั่งตรงข้าม(มิลลิเมตร)
    2/2.5
  • ความยาวบิต(มิลลิเมตร)
    19/19
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    136
  • น้ำหนัก(ก.)
    8
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร)
    ø8
  • วัสดุ
    ปลาย : วัสดุเป็นเซรามิก ทำจาก เซอร์คอเนียเนื้อ ละเอียด เซอร์โค เนียน
  • ลักษณะเฉพาะ
    ปลาย ไม่นำไฟฟ้าที่สมบูรณ์แบบสำหรับการปรับย่าน ความถี่สูง ไขควง จัดตำแหน่งที่เหมาะสำหรับการป้องกัน บอร์ด เครื่องมือ สามารถ ปรับระดับได้ ถึง สี่ แบบ ใน อัน เดียว (ปลายลบ จะเป็น เพลาบิตหกเหลี่ยม) การออกแบบ แบบดินสอพกพาสะดวกพร้อม ฝาปิด สำหรับปกป้อง ปลาย พร้อม ด้ามจับ
  • ข้อควรระวัง
    การแตกหักอาจเกิดขึ้นเมื่อใช้กับแรงบิด 0.01 N⋅m หรือมากกว่า บิตอาจแตกและหากหล่นลงบน พื้นผิว แข็ง อาจเกิดชิ้นส่วน แตกออก ได้

รายละเอียดสินค้า

ไขควง เซรามิก ชนิดปรับได้ มีฟังก์ชั่นที่ช่วยให้สามารถปรับทริมเมอร์ได้ 4 ประเภทด้วย เครื่องมือ 1 ชิ้น
[คุณสมบัติ]
·ใช้บิต เซรามิก ที่ทำจากวัสดุ เซอร์โคเนียที่มีเนื้อวัสดุเหนียวและละเอียด
·สำหรับการปรับ เปลี่ยน ย่าน ความถี่สูง ด้วย คุณสมบัติไม่เหนี่ยวนำที่สมบูรณ์
·เหมาะ อย่างยิ่ง สำหรับ ใช้ เป็น ไขควง ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรสำหรับการป้องกัน บอร์ด
·มี บิต 2 บิตที่ปลายทั้งสองด้านเพื่อให้สามารถปรับได้ 4 แบบ (ปลาย: +/- ดอกสว่าน, เพลา: หกเหลี่ยม )
· การออกแบบ แบบพกพาแบบดินสอพร้อม ฝาปิด เพื่อป้องกันส่วน ปลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับอุปกรณ์เสียง เช่น จูนเนอร์และเครื่องขยายเสียง ทีวี กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ วิดีโอ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ วิทยุ
·สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไร้สายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

รหัสรุ่น
DA-48
DA-51
DA-52
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B2

฿ 1,317.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 1.3 ~ 2.4 0.4 ~ 0.7

฿ 1,267.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 19 วัน 10 0.9 ~ 1.8 0.4

฿ 1,317.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 1.3 ~ 2.5 0.4 ~ 0.7

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1