1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
WA หินเจียรทรงถ้วยตรง (สีแดง)

WA หินเจียรทรงถ้วยตรง (สีแดง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,086.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หินเจียร รูปถ้วย แบบตรง ที่ผลิตจาก CX เม็ดสารขัดถู เซรามิก ประสิทธิภาพสูงแบบใหม่ ซึ่งแข็งที่สุดในบรรดาวัสดุขัดประเภท A และสร้างการลับคมด้วยตัวเองด้วยกล้องจุลทรรศน์เนื่องจากโครงสร้างผลึก ละเอียด
ใช้สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน โลหะตัดเฉือนยาก ที่มี ความแข็ง ระดับสูงและมีความแม่นยำสูงและมีประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
1000E61870
1000E61880
1000E61890
1000E61900
1000E61920
1000E61930
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดอนุภาค
(#)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
ความแข็ง E
(มิลลิเมตร)
W
(มิลลิเมตร)

฿ 1,086.87

GRINDING STONES 5 ชิ้น 19 วัน -601005012.7K1310

฿ 1,086.87

GRINDING STONES 5 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10801005012.7K1310

฿ 1,086.87

GRINDING STONES 5 ชิ้น 19 วัน -601005031.75K1310

฿ 1,139.48

GRINDING STONES 1 ชิ้น 3 วัน -1201253876.2J1010

฿ 1,436.13

GRINDING STONES 5 ชิ้น 19 วัน -801255031.75K1613

฿ 1,943.23

GRINDING STONES 1 ชิ้น 3 วัน -601505031.75K1613

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบถ้วยตรง (no. 6) วัสดุ สารขัดถู WA สารทำปฏิกริยา ผูกพัน V36R
ความเร็วในการหมุนสูงสุดในการทำงาน(m/s) 30 เครื่องมือที่ใช้ สำหรับเครื่องเจียร หมายเลขการกำหนดค่า 6