1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หินเจียร CX

หินเจียร CX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,040.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้วย วัสดุ สารขัดถู ชนิด A จึงใช้ CX ขัด เซรามิก ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อม ใบมีดลบคม ลับคมด้วยตัวเองขนาดเล็กโดยใช้ สารขัดถู แบบคริสตัลที่แข็งที่สุดและดีที่สุด

รหัสสินค้า
1000E20070
1000E20080
1000E20090
1000E20100
1000E20110
1000E20120
1000E20130
1000E20140
1000E20170
1000E20180
1000E20200
1000E20210
1000E20230
1000E20260
1000E20270
1000E20280
1000E20360
1000E20370
1000E20380
1000E20400
1000E20410
1000E20450
1000E20460
1000E20470
1000E20480
1000E20500
1000E20550
1000E20560
1000E21340
1000E21350
1000E21390
1000E21400
1000E21440
1000E21450
1000E21480
1000E21490
1000E21500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดอนุภาค
(#)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
ความแข็ง

฿ 2,040.00

GRINDING STONES 1 ชิ้น 6 วัน -1201806.431.75J

฿ 2,040.00

GRINDING STONES 1 ชิ้น 5 วัน -1201806.431.75K

฿ 2,241.29

GRINDING STONES 3 ชิ้น 19 วัน -1801806.431.75J

฿ 2,241.29

GRINDING STONES 1 ชิ้น 8 วัน -1801806.431.75K

฿ 2,241.29

GRINDING STONES 3 ชิ้น 19 วัน -2201806.431.75J

฿ 2,040.00

GRINDING STONES 1 ชิ้น 5 วัน -461801331.75I

฿ 2,040.00

GRINDING STONES 1 ชิ้น 3 วัน -461801331.75J

฿ 2,040.00

GRINDING STONES 1 ชิ้น 6 วัน -461801331.75K

฿ 2,040.00

GRINDING STONES 1 ชิ้น 6 วัน -601801331.75I

฿ 2,040.00

GRINDING STONES 1 ชิ้น 3 วัน -601801331.75J

฿ 2,040.00

GRINDING STONES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10801801331.75I

฿ 3,377.00

GRINDING STONES 1 ชิ้น 19 วัน -801801331.75J

฿ 2,040.00

GRINDING STONES 3 ชิ้น 19 วัน -1001801331.75J

฿ 2,663.23

GRINDING STONES 1 ชิ้น 6 วัน -602056.431.75I

฿ 2,547.99

GRINDING STONES 1 ชิ้น 5 วัน -602056.431.75J

฿ 2,563.56

GRINDING STONES 1 ชิ้น 5 วัน -802056.431.75J

฿ 2,663.23

GRINDING STONES 1 ชิ้น 6 วัน -602051331.75I

฿ 2,663.23

GRINDING STONES 1 ชิ้น 3 วัน -602051331.75J

฿ 2,636.13

GRINDING STONES 1 ชิ้น 6 วัน -802051331.75I

฿ 3,850.00

GRINDING STONES 1 ชิ้น 16 วัน 10802051331.75K

฿ 2,895.54

GRINDING STONES 1 ชิ้น 3 วัน -462051931.75H

฿ 3,027.10

GRINDING STONES 1 ชิ้น 5 วัน -602051931.75H

฿ 2,895.54

GRINDING STONES 1 ชิ้น 6 วัน -602051931.75I

฿ 2,895.54

GRINDING STONES 1 ชิ้น 5 วัน -602051931.75J

฿ 2,895.54

GRINDING STONES 1 ชิ้น 5 วัน -802051931.75J

฿ 3,027.10

GRINDING STONES 1 ชิ้น 5 วัน -462051950.8I

฿ 3,027.10

GRINDING STONES 1 ชิ้น 6 วัน -802051950.8I

฿ 3,027.10

GRINDING STONES 1 ชิ้น 8 วัน -802051950.8J

฿ 2,040.00

GRINDING STONES 1 ชิ้น 5 วัน -1001806.431.75K

฿ 2,040.00

GRINDING STONES 1 ชิ้น 6 วัน -461801031.75J

฿ 2,040.00

GRINDING STONES 1 ชิ้น 6 วัน -601801031.75K

฿ 2,040.00

GRINDING STONES 1 ชิ้น 6 วัน -801801031.75J

฿ 2,040.00

GRINDING STONES 1 ชิ้น 6 วัน -461801331.75H

฿ 2,152.26

GRINDING STONES 1 ชิ้น 5 วัน -461801631.75J

฿ 2,303.23

GRINDING STONES 1 ชิ้น 6 วัน -461801931.75J

฿ 2,303.23

GRINDING STONES 1 ชิ้น 5 วัน -601801931.75J

฿ 2,303.23

GRINDING STONES 1 ชิ้น 7 วัน -801801931.75J

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบ แบน (no. 1) วัสดุ สารขัดถู CX สารทำปฏิกริยา ผูกพัน V400
ความเร็วในการหมุนสูงสุดในการทำงาน(m/s) 40 การใช้งาน ใช้สำหรับการเจียรที่มีความเที่ยงตรงสูง / ประสิทธิภาพสูงของวัสดุที่มีความแข็งสูงที่ยากต่อการตัดเฉือน SCr, SKH, SCM เป็นต้น เครื่องมือที่ใช้ สำหรับเครื่องเจียร
หมายเลขการกำหนดค่า 1