1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หินเจียรเหลี่ยมส่วนสามเหลี่ยม【12-36 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

GRINDING STONES

หินเจียรเหลี่ยมส่วนสามเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,449.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หินลับส่วนสามเหลี่ยมเอาส่วนพิเศษที่ด้านหลังของหินลับส่วนทั่วไปที่ขัดขวางการเจียร
· การเจียรแบบไม่มีโหนดที่มีประสิทธิภาพสูงทำได้โดยใช้กระจกเพียงเล็กน้อยซึ่งมักเกิดขึ้นที่พื้นผิวด้านหลังของหินลับ หรือความต้านทานการอุดตันหรือการเจียร
· รูปทรงสามเหลี่ยมช่วยให้การซึมผ่านของของไหลสำหรับการเจียรไปยังจุดเจียรได้ทั่วถึง ส่งผลให้เกิดการไหม้จากการเจียรเพียงเล็กน้อย นำไปสู่ความหยาบสำเร็จที่ดีขึ้นและความแม่นยำของขนาด

รหัสสินค้า
1000S00300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความแข็ง วัสดุ สารขัดถู สารทำปฏิกริยา ผูกพัน จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A
(แผ่น)
ความเร็วในการหมุนสูงสุดในการทำงาน
(m/s)

฿ 18,673.55

GRINDING STONES 1 แพ็ค

36 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 362815055LPAV75R3633

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง อื่น ๆ คุณสมบัติ การเจียรแบบไร้โหนดประสิทธิภาพสูงทำได้โดยใช้การเคลือบเพียงเล็กน้อย ซึ่งมักเกิดขึ้นที่พื้นผิวด้านหลังของหินลับ หรือความต้านทานการอุดตันหรือการเจียร รูปทรงสามเหลี่ยมช่วยให้การซึมผ่านของของไหลสำหรับการเจียรไปยังจุดเจียรได้ทั่วถึง ส่งผลให้เกิดการไหม้จากการเจียรเพียงเล็กน้อย นำไปสู่ความหยาบสำเร็จที่ดีขึ้น และความแม่นยำของขนาด การใช้งาน การเจียรระนาบแกนแนวตั้งที่ต้องการการตัดเฉือนที่มีฟังก์ชันสูง / ประสิทธิภาพสูง
เครื่องมือที่ใช้ สำหรับเครื่องเจียร หมายเลขการกำหนดค่า S