(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· หินลับส่วนสามเหลี่ยมเอาส่วนพิเศษที่ด้านหลังของหินลับส่วนทั่วไปที่ขัดขวางการเจียร
· การเจียรแบบไม่มีโหนดที่มีประสิทธิภาพสูงทำได้โดยใช้กระจกเพียงเล็กน้อยซึ่งมักเกิดขึ้นที่พื้นผิวด้านหลังของหินลับ หรือความต้านทานการอุดตันหรือการเจียร
· รูปทรงสามเหลี่ยมช่วยให้การซึมผ่านของของไหลสำหรับการเจียรไปยังจุดเจียรได้ทั่วถึง ส่งผลให้เกิดการไหม้จากการเจียรเพียงเล็กน้อย นำไปสู่ความหยาบสำเร็จที่ดีขึ้นและความแม่นยำของขนาด
รหัสสินค้า |
---|
1000S00580 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความแข็ง | วัสดุ สารขัดถู | สารทำปฏิกริยา ผูกพัน | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A (แผ่น) | ความเร็วในการหมุนสูงสุดในการทำงาน (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,051.61 | GRINDING STONES | 1 แพ็ค | 12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 36 | 150 | 110 | 45 | H | SN | V75R | 12 | 28 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | คุณสมบัติ | การเจียรแบบไร้โหนดประสิทธิภาพสูงทำได้โดยใช้การเคลือบเพียงเล็กน้อย ซึ่งมักเกิดขึ้นที่พื้นผิวด้านหลังของหินลับ หรือความต้านทานการอุดตันหรือการเจียร รูปทรงสามเหลี่ยมช่วยให้การซึมผ่านของของไหลสำหรับการเจียรไปยังจุดเจียรได้ทั่วถึง ส่งผลให้เกิดการไหม้จากการเจียรเพียงเล็กน้อย นำไปสู่ความหยาบสำเร็จที่ดีขึ้น และความแม่นยำของขนาด | การใช้งาน | การเจียรระนาบแกนแนวตั้งที่ต้องการการตัดเฉือนที่มีฟังก์ชันสูง / ประสิทธิภาพสูง |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องมือที่ใช้ | สำหรับเครื่องเจียร | หมายเลขการกำหนดค่า | S |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง