(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็นแบบถ้วย แบบตรง ที่ทำจาก วัสดุ สารขัดถู GC ที่แข็งและเปราะบาง
ใช้สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน ฟรีและ งานลับคม/งานเจียรไน เบาทั่วไปของ วัสดุ ที่ อโลหะ
รหัสสินค้า |
---|
1000E11470 |
1000E11480 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | W (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,292.90 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 13 | 10 | |||
฿ 19,192.00 ฿ 15,353.60 | GRINDING STONES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 125 | 16 | 13 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบถ้วยตรง (no. 6) | ขนาดอนุภาค(#) | 120 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 31.75 | ความแข็ง | H | วัสดุ สารขัดถู | GC |
สารทำปฏิกริยา ผูกพัน | V81R | ความเร็วในการหมุนสูงสุดในการทำงาน(m/s) | 30 | เครื่องมือที่ใช้ | สำหรับเครื่องเจียร |
หมายเลขการกำหนดค่า | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง