(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การแกะสลัก วัสดุ ความแข็ง สูงและ เหล็กกล้า ชุบแข็งโดยตรง
สามารถเพิ่มระยะกินลึกได้
การใช้ งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร (รูปทรง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร): พื้นผิว เรียบ / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / ตัดเอียง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | ห้องมุม R (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | ชั้น CBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,912.87 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.3 | 0.3 | 50 | 0.9 | 0.03 | 0.26 | 0.6 | ||
฿ 8,128.74 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.3 | 0.3 | 50 | 1.8 | 0.03 | 0.26 | 0.6 | ||
฿ 7,912.87 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.3 | 0.3 | 50 | 0.9 | 0.05 | 0.26 | 0.6 | ||
฿ 8,128.74 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.3 | 0.3 | 50 | 1.8 | 0.05 | 0.26 | 0.6 | ||
฿ 7,481.11 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.4 | 0.4 | 50 | 1.2 | 0.03 | 0.36 | 0.6 | ||
฿ 7,696.99 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.4 | 0.4 | 50 | 2.4 | 0.03 | 0.36 | 0.6 | ||
฿ 7,481.11 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.4 | 0.4 | 50 | 1.2 | 0.1 | 0.36 | 0.6 | ||
฿ 7,696.99 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.4 | 0.4 | 50 | 2.4 | 0.1 | 0.36 | 0.6 | ||
฿ 7,326.91 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.5 | 0.5 | 50 | 1.5 | 0.03 | 0.46 | 0.6 | ||
฿ 7,542.79 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.5 | 0.5 | 50 | 3 | 0.03 | 0.46 | 0.6 | ||
฿ 7,326.91 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.5 | 0.5 | 50 | 1.5 | 0.1 | 0.46 | 0.6 | ||
฿ 7,542.79 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.5 | 0.5 | 50 | 3 | 0.1 | 0.46 | 0.6 | ||
฿ 6,956.83 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 1 | 50 | 3 | 0.03 | 0.95 | 1 | ||
฿ 7,265.23 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 1 | 50 | 4 | 0.03 | 0.95 | 1 | ||
฿ 7,265.23 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 1 | 50 | 5 | 0.03 | 0.95 | 1 | ||
฿ 7,265.23 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 1 | 50 | 6 | 0.03 | 0.95 | 1 | ||
฿ 8,005.39 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 1 | 50 | 8 | 0.03 | 0.95 | 1 | ||
฿ 8,375.46 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 1 | 50 | 10 | 0.03 | 0.95 | 1 | ||
฿ 6,956.83 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 1 | 50 | 3 | 0.1 | 0.95 | 1 | ||
฿ 7,265.23 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 1 | 50 | 4 | 0.1 | 0.95 | 1 | ||
฿ 7,265.23 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 1 | 50 | 5 | 0.1 | 0.95 | 1 | ||
฿ 7,265.23 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 1 | 50 | 6 | 0.1 | 0.95 | 1 | ||
฿ 8,005.39 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 1 | 50 | 8 | 0.1 | 0.95 | 1 | ||
฿ 8,375.46 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 1 | 50 | 10 | 0.1 | 0.95 | 1 | ||
฿ 6,956.83 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 1 | 50 | 3 | 0.2 | 0.95 | 1 | ||
฿ 7,265.23 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 1 | 50 | 4 | 0.2 | 0.95 | 1 | ||
฿ 7,265.23 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 1 | 50 | 5 | 0.2 | 0.95 | 1 | ||
฿ 7,265.23 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 1 | 50 | 6 | 0.2 | 0.95 | 1 | ||
฿ 8,005.39 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 1 | 50 | 8 | 0.2 | 0.95 | 1 | ||
฿ 8,375.46 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 1 | 50 | 10 | 0.2 | 0.95 | 1 | ||
฿ 7,542.79 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.5 | 1.5 | 50 | 4.5 | 0.03 | 1.45 | 2 | ||
฿ 7,912.87 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.5 | 1.5 | 50 | 9 | 0.03 | 1.45 | 2 | ||
฿ 7,542.79 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.5 | 1.5 | 50 | 4.5 | 0.1 | 1.45 | 2 | ||
฿ 7,912.87 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.5 | 1.5 | 50 | 9 | 0.1 | 1.45 | 2 | ||
฿ 7,542.79 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.5 | 1.5 | 50 | 4.5 | 0.2 | 1.45 | 2 | ||
฿ 7,912.87 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.5 | 1.5 | 50 | 9 | 0.2 | 1.45 | 2 | ||
฿ 7,912.87 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | 1.5 | 50 | 6 | 0.03 | 1.95 | 2 | ||
฿ 8,375.46 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | 1.5 | 50 | 12 | 0.03 | 1.95 | 2 | ||
฿ 7,912.87 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | 1.5 | 50 | 6 | 0.1 | 1.95 | 2 | ||
฿ 8,375.46 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | 1.5 | 50 | 12 | 0.1 | 1.95 | 2 | ||
฿ 7,912.87 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | 1.5 | 50 | 6 | 0.2 | 1.95 | 2 | ||
฿ 8,375.46 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | 1.5 | 50 | 12 | 0.2 | 1.95 | 2 | ||
฿ 7,912.87 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | 1.5 | 50 | 6 | 0.3 | 1.95 | 2 | ||
฿ 8,375.46 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | 1.5 | 50 | 12 | 0.3 | 1.95 | 2 | ||
฿ 10,688.45 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | 2 | 50 | 9 | 0.03 | 2.95 | 2 | ||
฿ 11,089.37 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | 2 | 50 | 18 | 0.03 | 2.95 | 2 | ||
฿ 10,688.45 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | 2 | 50 | 9 | 0.1 | 2.95 | 2 | ||
฿ 11,089.37 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | 2 | 50 | 18 | 0.1 | 2.95 | 2 | ||
฿ 10,688.45 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | 2 | 50 | 9 | 0.2 | 2.95 | 2 | ||
฿ 11,089.37 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | 2 | 50 | 18 | 0.2 | 2.95 | 2 | ||
฿ 10,688.45 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | 2 | 50 | 9 | 0.3 | 2.95 | 2 | ||
฿ 11,089.37 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | 2 | 50 | 18 | 0.3 | 2.95 | 2 | ||
฿ 10,688.45 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | 2 | 50 | 9 | 0.5 | 2.95 | 2 | ||
฿ 11,089.37 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | 2 | 60 | 18 | 0.5 | 2.95 | 2 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65 | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 4 | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | 0 to -0.01 | มือจับ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 0 to -0.003 |
มุมโค้งมน ส่วนต่างที่ยอมรับได้ | +0.005 to -0.005 | วัสดุ | CBN (Cubic Boron Nitride Crystalline) | รายละเอียด มุม แรงบิด | 30° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง