(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การแกะสลัก วัสดุ ความแข็ง สูงและ เหล็กกล้า ชุบแข็งโดยตรงสามารถในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด สูง เกรด และมีอายุการใช้งานยาวนาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | มุม R (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | ชั้น CBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,523.93 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.09 | 0.25 | ||
฿ 12,693.04 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.09 | 0.25 | ||
฿ 11,767.85 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.01 | 0.18 | 0.4 | ||
฿ 11,922.04 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.01 | 0.18 | 0.4 | ||
฿ 11,459.45 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.02 | 0.18 | 0.4 | ||
฿ 11,613.65 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.02 | 0.18 | 0.4 | ||
฿ 11,151.05 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.01 | 0.28 | 0.6 | ||
฿ 11,305.25 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 0.01 | 0.28 | 0.6 | ||
฿ 10,534.25 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.02 | 0.28 | 0.6 | ||
฿ 10,688.45 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 0.02 | 0.28 | 0.6 | ||
฿ 8,992.26 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.01 | 0.37 | 0.6 | ||
฿ 9,146.46 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 0.01 | 0.37 | 0.6 | ||
฿ 8,375.46 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.02 | 0.37 | 0.6 | ||
฿ 8,529.66 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 0.02 | 0.37 | 0.6 | ||
฿ 8,067.07 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.01 | 0.46 | 0.6 | ||
฿ 8,221.26 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.5 | 3 | 0.5 | 0.01 | 0.46 | 0.6 | ||
฿ 7,758.67 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.02 | 0.46 | 0.6 | ||
฿ 7,450.27 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 3 | 1 | 0.01 | 0.95 | 1 | ||
฿ 7,758.67 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 6 | 1 | 0.01 | 0.95 | 1 | ||
฿ 7,450.27 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 3 | 1 | 0.02 | 0.95 | 1 | ||
฿ 7,758.67 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 6 | 1 | 0.02 | 0.95 | 1 |
กำลังโหลด …
ความยาวรวม (L)(มิลลิเมตร) | 50 | เส้นผ่าศูนย์กลางด้ามจับ (d)(มิลลิเมตร) | 4 | วัสดุ | CBN (Cubic Boron Nitride Crystalline) |
---|---|---|---|---|---|
ความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีด | 0~-0.01 | ความเผื่อของเส้นผ่าศูนย์กลางด้ามจับ | 0~-0.003 | จำนวนร่อง | ใบมีดตรง 1 ใบ |
มุมโค้งมน ส่วนต่างที่ยอมรับได้ | +0.005~-0.005 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง